Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ABTR-FL-HR/1-40/50/60 - 用于HR/1型斜齿轮减速电机,齿轮箱尺寸为40/2、40/3、50/2、50/3和60/3的输出法兰
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
斜齿轮减速电机
HR-1型斜齿轮减速电机
辅件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/stirnradgetriebemotoren/strgm_typ_hr-1/zub/ab-fl_hr-1_40_50_60.prj},{NB=43204016},{ARTNR=43204016},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Abtriebsseitiger Flansch B5},{GR=40/2 und 40/3},{HW=Umbau B3 auf B5},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium},{A1=160},{B1=110},{C1=10.0},{E1=130.0},{F1=3.0},{F2=6.0},{F3=47.0},{F3X=0.0},{S1=9},{BLP=B},{GEW=0.42},{LK=80.000},{DL=9.000},{XX=5.000},{CTN=85015220}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
GR
齿轮箱尺寸
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A1
a1
[mm]
B1
b1
[mm]
C1
c1
[mm]
E1
e1
[mm]
F1
f1
[mm]
F2
f2
[mm]
F3
f3用于尺寸40和50
[mm]
F3X
f3,用于60号尺寸
[mm]
S1
s1
[mm]
BLP
安装孔的位置
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43204012
43204012
Abtriebsseitiger Flansch ...
40/2 und 40/3
Umbau B3 auf B5
Aluminium
铝制
120
80
10.0
100.0
3.0
6.0
47.0
0.0
9
B
0.24
85015100
43204014
43204014
Abtriebsseitiger Flansch ...
40/2 und 40/3
Umbau B3 auf B5
Aluminium
铝制
140
95
10.0
115.0
3.0
6.0
47.0
0.0
9
B
0.32
85015220
43204016
43204016
Abtriebsseitiger Flansch ...
40/2 und 40/3
Umbau B3 auf B5
Aluminium
铝制
160
110
10.0
130.0
3.0
6.0
47.0
0.0
9
B
0.42
85015220
43204020
43204020
Abtriebsseitiger Flansch ...
40/2 und 40/3
Umbau B3 auf B5
Aluminium
铝制
200
130
11.0
165.0
3.5
6.5
47.0
0.0
11
B
0.67
85015220
43205016
43205016
Abtriebsseitiger Flansch ...
50/2, 50/3 und 60/3
Umbau B3 auf B5
Aluminium
铝制
160
110
14.0
130.0
3.5
6.0
57.5
67.5
9
B
0.52
85015220
43205020
43205020
Abtriebsseitiger Flansch ...
50/2, 50/3 und 60/3
Umbau B3 auf B5
Aluminium
铝制
200
130
13.0
165.0
3.5
6.0
57.5
67.5
11
B
0.71
85015220
43205025
43205025
Abtriebsseitiger Flansch ...
50/2, 50/3 und 60/3
Umbau B3 auf B5
Aluminium
铝制
250
180
15.5
215.0
4.0
6.5
57.5
67.5
14
B
1.24
85015220
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D