Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SHG-NPK-A - 蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, A型, 带球螺纹
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/sphg_npk_ausf-a.prj},{NB=4750022005},{BG=2},{TZD=7.5},{TZS=14.7},{H=1.250},{MD=7.0},{AG1=100},{AG2=32},{AG3=28},{A1=78},{A2=11},{BG1=27.5},{BG2=85},{BG3=140},{BG4=2.0},{B1=63},{B2=20},{B3P9=5},{B4=15},{C2=75},{C3=45},{C4=18},{C5=19},{C6=37.5},{C9=6},{D1H6=14},{D2=42.0},{D5=39},{D8=45.0},{GEW=2.1},{SRONUTZH=56},{SRLFAUSDREHS=64},{CC8=4},{DD3=14},{DD4=20},{DD6=8},{DD7=57.0},{DBG4=16.8},{DDBG4=35},{AB=5.0},{PH=5.0},{PL=20},{T1=3.0},{LP=2.5},{TK1=50},{TK2=0},{GW=6},{GWT=12},{ARTNR1=4750022005},{CTN=84834025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{NUTZHUB=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
样式
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
TZD
荷载等级 动C
[kN]
TZS
荷载等级 静C
[kN]
D4
KGT主轴
ⁿ/ₐ
WG
η 1) - 效率。括号内的数值适用于传动比较高的版本(慢速运行版本)。
[%]
H
冲程 2) - 输入轴转动一圈的冲程
[mm]
MD
MD 3) - 最大荷载时要求的扭矩(仅在最佳条件下,带试运行过的杆)
[Nm]
AG1
A1
[mm]
AG2
A2
[mm]
AG3
A3
[mm]
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
BG1
B1
[mm]
BG2
B2
[mm]
BG3
B3
[mm]
BG4
B4
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
B3P9
b3 - P9
[mm]
B4
b4
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C8
C8 4) - 尺寸为C8和D7的外壳颈部不是在所有的主轴尺寸上都有。
[mm]
C9
C9 5) - 尺寸为C9的底板仅出现在B型上,带有方形保护管D8
[mm]
D1H6
D1-h6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
D7 4) - 尺寸为C8和D7的外壳颈部并非适用于所有的主轴尺寸
[mm]
D8
D8 5) - 尺寸为C9的底板仅存在于B型,带有方形保护管D8
[mm]
SRLG
护套 6) - 括号中的值适用于 B 型,带有防旋转导管的方形保护管 D 8
[mm]
GEW
重量7) - 仅为不含主轴和附件的齿轮箱重量
[kg]
TK1
[mm]
TK2
[mm]
GW
[mm]
GWT
[mm]
ARTNR1
产品编号
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
4750011605
4750011605
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, A型
1
6.3
11.5
16 x 5
70,1 (56,0)
1.250
3.2
80
25
24
60
10
24.0
72
120
1.5
52
18
3
13
62
35
12
19
32.0
11
6
10
33.5
M12
30
M8
48
35.0
有效冲程+46 (53)
1.2
44
0
5
8
4750011605
84834025
4750022005
4750022005
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, A型
2
7.5
14.7
20 x 5
68,8 (49,3)
1.250
7.0
100
32
28
78
11
27.5
85
140
2.0
63
20
5
15
75
45
18
19
37.5
4
6
14
42.0
M14
39
M8
57
45.0
有效冲程+56 (64)
2.1
50
0
6
12
4750022005
84834025
4750032505
4750032505
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, A型
3
8.0
16.7
25 x 5
68,8 (49,3)
0.830
16.0
130
45
31
106
12
45.0
105
195
2.0
81
36
5
15
82
50
23
22
41.0
-
8
16
50.0
M20
46
M10
-
50.5
有效冲程+64 (73)
3.7
52
0
6
10
4750032505
84834025
4750033205
4750033205
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, A型
3
8.9
24.3
32 x 5
68,8 (49,4)
0.830
16.0
130
45
31
106
12
45.0
105
195
2.0
81
36
5
15
82
50
23
22
41.0
15
8
16
50.0
M20
46
M10
76
50.5
有效冲程+64 (73)
3.6
52
0
6
10
4750033205
84834025
4750044005
4750044005
产品编号仅指基本
外壳:压铸铝合金,齿轮:ETG100制成的蜗杆,G...
蜗轮螺旋千斤顶类型NPK, A型
4
19.0
66.2
40 x 5
69,6 (53,0)
0.714
34.0
180
63
39
150
15
47.5
145
240
2.5
115
36
6
16
117
65
32
29
58.5
-
10
20
65.0
M30
60
M12
-
65.0
有效冲程+88 (92)
9.4
78
96
8
11
4750044005
84834025
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D