Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ABTRIEBSW-EINS-H/I - 插接式输出轴,单侧,用于H/I型蜗轮蜗杆减速机
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗杆减速电机
H-1型蜗轮蜗杆减速机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_h-1/einst_abtriebsw_eins.prj},{NB=42204001},{ARTNR=42204001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=einsteckbare Abtriebswelle, einseitig},{GR=040},{B=6},{C=40},{DH6=18},{D1=23.5},{F=77},{L=120.0},{O=M6 x 16},{S=3.0},{T2=20.8},{GEW=0.27},{OO=6},{O2=16},{CTN=84834025},{PA=5},{PL=30},{PLM=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
GR
齿轮箱尺寸
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
DH6
D - h6
[mm]
D1
d1
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
S
[mm]
T2
t2
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
42203101
42203101
Stahl
钢
可插入式输出轴,单面
031
5
30
14
18.5
62
94.5
M6 x 16
2.5
16.3
0.16
84834025
42204001
42204001
Stahl
钢
可插入式输出轴,单面
040
6
40
18
23.5
77
120.0
M6 x 16
3.0
20.8
0.27
84834025
42205001
42205001
Stahl
钢
可插入式输出轴,单面
050
8
50
25
31.5
90
143.5
M8 x 22
3.5
28.3
0.59
84834025
42206301
42206301
Stahl
钢
可插入式输出轴,单面
063
8
50
25
31.5
111
165.0
M8 x 22
4.0
28.3
0.68
84834025
42207501
42207501
Stahl
钢
可插入式输出轴,单面
075
8
60
28
34.5
119
183.0
M8 x 22
4.0
31.3
1.05
84834025
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D