Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-RMW/38 - RMW摇杆,型号RMW 38,用于尺寸为132S、132M、160M和160L的电机
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
电机张紧轨和电机摇杆
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/motor-spannschiene_motorwippe/motorwippe_rmw_38.prj},{NB=14059038_132M},{ARTNR=14059038},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahlteile, Schrauben und andere Bauteile Stahl verzinkt},{TYP=RMW 38},{MG=132M},{A=216},{B=178},{K=M10},{GEW=25.4},{TN=wippe_rmw38_132m},{PPATH=motorwippe_rmw_38_sbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
MG
电机尺寸** / IEC - 未列出的电机尺寸请联系我们。
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
14059038
14059038
Stahl
镀锌钢件、螺钉和其他部件
RMW 38
132S
216
140
M10
25.4
84879090
14059038
14059038
Stahl
镀锌钢件、螺钉和其他部件
RMW 38
132M
216
178
M10
25.4
84879090
14059038
14059038
Stahl
镀锌钢件、螺钉和其他部件
RMW 38
160M
254
210
13.0
25.4
84879090
14059038
14059038
Stahl
镀锌钢件、螺钉和其他部件
RMW 38
160L
254
254
13.0
25.4
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D