您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PR-ZST-M1-M3-ST-VZGUG - 精密齿条由16MnCr5钢制成,齿区感应淬火,齿侧研磨。
MÄDLER
驱动元件
齿条和小齿轮
直齿齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/pr_zst_gv_vzgug_m1-3.prj},{NB=22868500},{ARTNR=22868500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Zahnbereich induktiv gehärtet 58 ±2 HRC, allseitig geschliffen (einschließlich Verzahnung), Verzahnungsqualität 7h25 },{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{M=1.5},{B=15},{HA=15},{H0=13.5},{NL=1000},{IL=998.4±0.30},{GEW=1.56},{Z=212},{TISTL=0.45},{L=998.7},{T0=4.7124},{R=0.20},{TYP=2},{LL=999.026},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
FLM
版本安装
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
HA
哈 -0.1
[mm]
H0
h0
[mm]
NL
标称长度L
[mm]
IL
实际长度
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
22468300
22468300
钢制
钢16MnCr5,齿区感应淬火58±2 HRC,四...
不按长度切割,用于连续组装
1.0
15
15
14.0
500
500,0+1
0.81
84839089
22868300
22868300
钢制
钢16MnCr5,齿区感应淬火58±2 HRC,四...
按长度切割,可连续组装
1.5
15
15
13.5
500
499,1±0.30
0.78
84839089
22868500
22868500
钢制
钢16MnCr5,齿区感应淬火58±2 HRC,四...
按长度切割,可连续组装
1.5
15
15
13.5
1000
998.4±0.30
1.56
84839089
24168300
24168300
钢制
钢16MnCr5,齿区感应淬火58±2 HRC,四...
按长度切割,可连续组装
2.0
20
20
18.0
500
502,1±0.30
1.40
84839089
24168500
24168500
钢制
钢16MnCr5,齿区感应淬火58±2 HRC,四...
按长度切割,可连续组装
2.0
20
20
18.0
1000
998,5±0.30
2.53
84839089
24368300
24368300
钢制
钢16MnCr5,齿区感应淬火58±2 HRC,四...
按长度切割,可连续组装
3.0
25
25
22.0
500
498,9±0.30
2.12
84839089
24368500
24368500
钢制
钢16MnCr5,齿区感应淬火58±2 HRC,四...
按长度切割,可连续组装
3.0
25
25
22.0
1000
998,4±0.30
4.22
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D