Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-3M-BR09-AL - HTD齿形皮带轮,型材3M,齿形皮带宽度9mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_3m_09.prj},{NB=17022600(6)},{ARTNR=17022600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=26-3M-09-1F},{PR=3M},{ZRB=9},{Z=26},{AUSF=1F},{AZ=24.07},{AB=28.0},{D=24.83},{ND=16.0},{B=12.8},{L=20.6},{VB=6},{FB=10.0},{BX=6},{GEW=18.6},{T=1},{ZTL=3},{ZB=1.9},{ZT=1.219},{X=0.028},{R1=0.927},{W=8},{R2=0.191},{BB=0.5},{KD=24.0},{ID=18.0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
VB
B - 先导孔
[mm]
FB
B最大 - 完成孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17021000
17021000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
10-3M-09-0F
3M
9
10
0F
8.79
13.0
9.55
12.0
10.2
17.5
0
3.5
3.6
84835080
17021200
17021200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
12-3M-09-0F
3M
9
12
0F
10.70
15.0
11.46
15.0
10.2
17.5
0
5.0
5.2
84835080
17021400
17021400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
14-3M-09-0F
3M
9
14
0F
12.61
16.0
13.37
16.0
10.2
17.5
0
6.0
6.6
84835080
17021500
17021500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
15-3M-09-0F
3M
9
15
0F
13.56
18.0
14.32
17.5
10.2
17.5
0
6.0
7.7
84835080
17021600
17021600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16-3M-09-1F
3M
9
16
1F
14.52
18.0
15.28
10.0
12.8
20.6
4
5.5
6.6
84835080
17021700
17021700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
17-3M-09-1F
3M
9
17
1F
15.47
19.5
16.23
11.0
12.8
20.6
4
6.5
0.0
84835080
17021800
17021800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
18-3M-09-1F
3M
9
18
1F
16.43
19.5
17.19
11.0
12.8
20.6
6
6.5
7.7
84835080
17022000
17022000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20-3M-09-1F
3M
9
20
1F
18.34
23.0
19.10
13.0
12.8
20.6
6
8.0
10.4
84835080
17022100
17022100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21-3M-09-1F
3M
9
21
1F
19.29
25.0
20.05
14.0
12.8
20.6
6
9.0
12.5
84835080
17022200
17022200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
22-3M-09-1F
3M
9
22
1F
20.25
25.0
21.01
14.0
12.8
20.6
6
9.0
14.0
84835080
17022400
17022400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
24-3M-09-1F
3M
9
24
1F
22.16
25.0
22.92
14.0
12.8
20.6
6
9.0
15.0
84835080
17022500
17022500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
25-3-M-09-1F
3M
9
25
1F
23.11
28.0
23.87
15.0
12.8
20.6
6
9.5
0.0
84835080
17022600
17022600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
26-3M-09-1F
3M
9
26
1F
24.07
28.0
24.83
16.0
12.8
20.6
6
10.0
18.6
84835080
17022800
17022800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
28-3M-09-1F
3M
9
28
1F
25.98
32.0
26.74
18.0
12.8
20.6
6
11.0
23.0
84835080
17023000
17023000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
30-3M-09-1F
3M
9
30
1F
27.89
32.0
28.65
20.0
12.8
20.6
6
12.5
27.0
84835080
17023200
17023200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
32-3M-09-1F
3M
9
32
1F
29.80
36.0
30.56
22.0
12.8
20.6
6
13.5
32.0
84835080
17023400
17023400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
34-3M-09-1F
3M
9
34
1F
31.71
36.0
32.47
24.0
12.8
20.6
6
14.0
0.0
84835080
17023600
17023600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36-3M-09-1F
3M
9
36
1F
33.62
38.0
34.38
26.0
13.4
22.2
6
15.0
44.2
84835080
17024000
17024000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40-3M-09-1F
3M
9
40
1F
37.44
42.0
38.20
28.0
13.4
22.2
6
16.5
53.0
84835080
17024400
17024400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
44-3M-09-1F
3M
9
44
1F
41.25
48.0
42.02
33.0
13.4
22.2
6
20.0
66.0
84835080
17024800
17024800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
48-3M-09-2
3M
9
48
2
45.07
0.0
45.84
33.0
13.4
22.2
8
20.0
72.0
84835080
17025200
17025200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
52-3M-09-2
3M
9
52
2
48.89
0.0
49.66
33.0
13.4
22.2
8
20.0
0.0
84835080
17026000
17026000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
60-3M-09-2
3M
9
60
2
56.53
0.0
57.30
33.0
13.4
22.2
8
20.0
105.0
84835080
17027200
17027200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
72-3M-09-2
3M
9
72
2
67.99
0.0
68.75
33.0
13.4
22.2
8
20.0
146.0
84835080
17028000
17028000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
80-3M-09-2
3M
9
80
2
75.63
0.0
76.39
45.0
13.4
22.2
8
30.0
0.0
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D