Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-ZR-HTD-PAZ - 聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、以米为单位的同步带,PAZ = 齿侧的聚酰胺织物,HTD同步带以米为单位的PAZ
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
齿形皮带轮廓 HTD
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_htd/zr_htd-profil_paz.prj},{NB=17566301},{ARTNR=17566301},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Stahlzugstrang, mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite},{PR=8M},{RB=30},{RL=100},{ZRK=3960},{T=8},{HT=3.40},{GEW=210},{PKL=17539900},{GH=5.6},{ZB=5.35},{R1=0.80},{R2=2.57},{CTN=40103900},{TEXT=Meterware aus TPU-PAZ}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度3) - 适合宽度为9毫米的齿形皮带轮
[mm]
RL
最大卷长
[m]
ZRK
允许的皮带拉力 1) - 未焊接。焊接使允许的拉力减少50%。
[N]
T
t - 齿距
[mm]
HT
ht - 齿高
[mm]
HR
hr - 背部高度
[mm]
GEW
重量
[g/m]
PKL
合适的夹板 2) 文章编号 - 夹板见第171页
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17366101
17366101
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
12 5M TPU-PAZ 材质的开口长度
5M
10
100
780
5
2.11
1.59
48
17319900
40103900
17366301
17366301
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
15 5M TPU-PAZ 材质的开口长度
5M
15
100
1268
5
2.11
1.59
72
17339900
40103900
17366501
17366501
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
25 5M TPU-PAZ 材质的开口长度
5M
25
100
2145
5
2.11
1.59
120
17359900
40103900
17366701
17366701
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
50 5M 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
5M
50
100
4290
5
2.11
1.59
240
-
40103900
17566101
17566101
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
20 8M 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
8M
20
100
2640
8
3.40
2.20
140
17519900
40103900
17566301
17566301
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
30 8M 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
8M
30
100
3960
8
3.40
2.20
210
17539900
40103900
17566401
17566401
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
40 TPU-PAZ 制成的 8M 开口长度
8M
40
100
5280
8
3.40
2.20
280
-
40103900
17566501
17566501
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
50 8M 开口长度,TPU-PAZ 制成
8M
50
100
7480
8
3.40
2.20
350
175599900
40103900
17566801
17566801
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
100 8M 开口长度,TPU-PAZ 制成
8M
100
100
14960
8
3.40
2.20
700
-
40103900
17766101
17766101
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
40 14M 开口长度,TPU-PAZ 制成
14M
40
100
9000
14
6.10
3.90
454
17766199
40103900
17766301
17766301
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
55 14M 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
14M
55
100
12800
14
6.10
3.90
625
17766399
40103900
17766501
17766501
白色塑料
热塑性聚氨酯(TPU)与钢制拉力构件,齿侧为绿色聚...
85 14M 开口长度,由 TPU-PAZ 制成
14M
85
100
21600
14
6.10
3.90
964
17766599
40103900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D