Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-8M-BR30-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-8M,带宽30mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
齿形皮带轮廓 HTD
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_htd/zr_htd-pr_8m_30mm.prj},{NB=17532400},{ARTNR=17532400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet},{PR=8M},{RB=30},{WL=1040},{ZZ=130},{GEW=199.68},{T=8},{HS=6.0},{HT=3.38},{ZB=5.35},{R1=0.8},{R2=2.57},{CTN=40103900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
WL
有效长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17530500
17530500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
480 8M 30
8M
30
480
60
92.16
40103900
17530700
17530700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
560 8M 30
8M
30
560
70
107.52
40103900
17530900
17530900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
600 8M 30
8M
30
600
75
115.20
40103900
17531100
17531100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
640 8M 30
8M
30
640
80
122.88
40103900
17531200
17531200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
656 8M 30
8M
30
656
82
125.95
40103900
17531400
17531400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
720 8M 30
8M
30
720
90
138.24
40103900
17531700
17531700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
800 8M 30
8M
30
800
100
153.60
40103900
17531900
17531900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
880 8M 30
8M
30
880
110
168.96
40103900
17532100
17532100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
960 8M 30
8M
30
960
120
184.32
40103900
17532400
17532400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1040 8M 30
8M
30
1040
130
199.68
40103900
17532600
17532600
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1120 8M 30
8M
30
1120
140
215.04
40103900
17532800
17532800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1200 8M 30
8M
30
1200
150
230.40
40103900
17533000
17533000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1280 8M 30
8M
30
1280
160
245.76
40103900
17533200
17533200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1360 8M 30
8M
30
1360
170
261.12
40103900
17533400
17533400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1440 8M 30
8M
30
1440
180
276.48
40103900
17533700
17533700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1600 8M 30
8M
30
1600
200
307.20
40103900
17534000
17534000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1760 8M 30
8M
30
1760
220
337.92
40103900
17534200
17534200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1800 8M 30
8M
30
1800
225
345.60
40103900
17534400
17534400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2000 8M 30
8M
30
2000
250
384.00
40103900
17534800
17534800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2400 8M 30
8M
30
2400
300
460.80
40103900
17535200
17535200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2800 8M 30
8M
30
2800
350
537.60
40103900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D