Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-AT5-BR32-PU - AT正时皮带,外形为AT5,正时皮带宽度为32mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
齿形皮带轮廓AT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_at/zr_profil_at5_32mm.prj},{NB=16687013},{ARTNR=16687013},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent},{MAT=Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang},{PR=AT5},{RB=32},{WL=600},{ZZ=120},{GEW=66.00},{T=5},{HS=2.7},{HT=1.2},{BETA=50°},{ZL=2.5},{R1=0.4},{R2=0.60},{CTN=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
WL
有效长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16687004
16687004
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/280
AT5
32
280
56
30.80
39269097
16687005
16687005
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/300
AT5
32
300
60
33.00
39269097
16687006
16687006
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/340
AT5
32
340
68
37.40
39269097
16687007
16687007
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/375
AT5
32
375
75
41.25
39269097
16687008
16687008
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/390
AT5
32
390
78
42.90
39269097
16687009
16687009
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/420
AT5
32
420
84
46.20
39269097
16687010
16687010
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/455
AT5
32
455
91
50.05
39269097
16687011
16687011
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/500
AT5
32
500
100
55.00
39269097
16687012
16687012
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/545
AT5
32
545
109
59.95
39269097
16687013
16687013
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/600
AT5
32
600
120
66.00
39269097
16687014
16687014
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/610
AT5
32
610
122
67.10
39269097
16687015
16687015
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/630
AT5
32
630
126
69.30
39269097
16687016
16687016
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/660
AT5
32
660
132
72.60
39269097
16687017
16687017
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/720
AT5
32
720
144
79.20
39269097
16687018
16687018
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/750
AT5
32
750
150
82.50
39269097
16687019
16687019
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/780
AT5
32
780
156
85.80
39269097
16687020
16687020
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/825
AT5
32
825
165
90.75
39269097
16687021
16687021
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/975
AT5
32
975
195
107.25
39269097
16687022
16687022
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/1050
AT5
32
1050
210
115.50
39269097
16687023
16687023
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/1125
AT5
32
1125
225
123.75
39269097
16687024
16687024
透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
32 AT5/1500
AT5
32
1500
300
165.00
39269097
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D