Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RSP-BOX-GR1-SR-S - 皮带张紧器SPANN-BOX®尺寸1,型号SR-S
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
张力滑轮和张力元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/spannrollen_und_spannelemente/spann_box_1_sr_s.prj},{NB=14041323_0},{ARTNR=14041323},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Stahl, schwarz, pulverbeschichtet, Spannrolle: ultrahochmolekularem Polyethylen auf Basis PE-UHMW},{HW=* Spannweg, ** Max. empfohlene Riemenbreite},{AUSF=SPANN-BOX® Größe 1, SR-S, mit niedriger Spannkraft (Low)},{B=40},{C=56},{D=76},{E=40},{SPW=0.00},{BB=35},{SPK=32 - 174},{GEW=0.93},{TN=spann_boy_sr_s_geh_14041323},{PPATH=spann_box_1_sr_s_sbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E*
[mm]
BB
b**
[mm]
SPK
夹紧力
[N]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14041321
14041321
多种材料产品
外壳:钢,黑色,粉末涂层,张紧轮:基于PE-UHM...
*张紧距离,**最大推荐皮带宽度
SPANN-BOX®尺寸1,SR-S,低夹紧力(低...
20
46
64
40
15
32 - 174
0.89
84879090
14041322
14041322
多种材料产品
外壳:钢,黑色,粉末涂层,张紧轮:基于PE-UHM...
*张紧距离,**最大推荐皮带宽度
SPANN-BOX®尺寸1,SR-S,低夹紧力(低...
30
51
69
40
25
32 - 174
0.91
84879090
14041323
14041323
多种材料产品
外壳:钢,黑色,粉末涂层,张紧轮:基于PE-UHM...
*张紧距离,**最大推荐皮带宽度
SPANN-BOX®尺寸1,SR-S,低夹紧力(低...
40
56
76
40
35
32 - 174
0.93
84879090
14041421
14041421
多种材料产品
外壳:钢,黑色,粉末涂层,张紧轮:基于PE-UHM...
*张紧距离,**最大推荐皮带宽度
SPANN-BOX®尺寸1,SR-S,高夹持力(高...
20
46
64
40
15
60 - 396
0.89
84879090
14041422
14041422
多种材料产品
外壳:钢,黑色,粉末涂层,张紧轮:基于PE-UHM...
*张紧距离,**最大推荐皮带宽度
SPANN-BOX®尺寸1,SR-S,高夹持力(高...
30
51
69
40
25
60 - 396
0.91
84879090
14041423
14041423
多种材料产品
外壳:钢,黑色,粉末涂层,张紧轮:基于PE-UHM...
*张紧距离,**最大推荐皮带宽度
SPANN-BOX®尺寸1,SR-S,高夹持力(高...
40
56
76
40
35
60 - 396
0.93
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D