Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SCHRS-SP-ROLLE-TS - 用于张紧轮/惰轮的螺钉组 TS
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
张力滑轮和张力元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/spannrollen_und_spannelemente/schraubensaetze_ts.prj},{NB=140910055},{ARTNR=140910055},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schraube: Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8, Muttern: Stahl verzinkt, Festigkeitklasse 8},{HW1=-},{HW2=-},{TYP=TS 40-14},{ARTNR1=14088401},{ARTNR2=14080100},{GR=1},{D=M10},{L=55},{K=6.4},{M1=8.0},{M2=6},{RMIN=19.5},{RMAX=31.5},{GEW=62.0},{DD=10},{SW=16},{E=19.6},{DW=14.6},{DWH=0.6},{SW1=17},{BKL=9},{G=5},{LB=9},{L1=17},{L2=24},{O=8.0},{TEL=13.0},{TYP1=1},{SETYP=1},{TN=schr_ts_40-14},{CTN=73181595},{PPATH=schraubensaetze_ts_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号 - 螺杆式套装
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW1
备注1)
ⁿ/ₐ
HW2
备注2)
ⁿ/ₐ
TYP
用于张紧滑轮
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 张力轮 TS
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 安装支架/夹持元件
ⁿ/ₐ
GR
尺寸安装支架/夹持元件
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
l
[mm]
K
k
[mm]
M1
m1
[mm]
M2
m2
[mm]
RMIN
R min. 2) - 见注2
[mm]
RMAX
R最多2个)--见注2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
140905035
140905035
钢, 镀锌
螺栓:镀锌钢,强度等级8.8,螺母:镀锌钢,强度等...
1) 带3个螺母的M5螺栓DIN 934,用于安装...
-
TS 20-8
14088201
14080001
-
M5
35
3.5
4.0
4
18
27
8.0
73181595
140905040
140905040
钢, 镀锌
螺栓:镀锌钢,强度等级8.8,螺母:镀锌钢,强度等...
1) 带3个螺母的M5螺栓DIN 934,用于安装...
适用于TS 20-13:2) 安装时不使用独立间隔...
TS 20-13
14088202
14080001
-
M5
40
3.5
4.0
4
23
32 2)
8.5
73181595
140908045
140908045
钢, 镀锌
螺栓:镀锌钢,强度等级8.8,螺母:镀锌钢,强度等...
-
以下内容适用于TS 30-19和TS 30-28:...
TS 30-13 / TS 30-19 / TS ...
14088301 / 14088302 / 140...
14080000
0
M8
45
5.3
6.5
5
14.5 / 21.5 / 21.5
24 / 24 / 24
30.0
73181595
140910055
140910055
钢, 镀锌
螺栓:镀锌钢,强度等级8.8,螺母:镀锌钢,强度等...
-
-
TS 40-14
14088401
14080100
1
M10
55
6.4
8.0
6
19.5
31.5
62.0
73181595
140910070
140910070
钢, 镀锌
螺栓:镀锌钢,强度等级8.8,螺母:镀锌钢,强度等...
-
适用于TS 40-23:2) 安装时不使用独立间隔...
TS 40-23 / TS 40-28 / TS ...
14088402 / 14088403 /1408...
14080200
2
M10
70
6.4
8.0
6
28.5 / 28.5 / 28.5
44.5 / 35.5 / 35.5
70.0
73181595
140912070
140912070
钢, 镀锌
螺栓:镀锌钢,强度等级8.8,螺母:镀锌钢,强度等...
-
-
TS 60-19
14088601
14080212
2
M12
70
7.5
10.0
7
22
37
102.0
73181595
140912090
140912090
钢, 镀锌
螺栓:镀锌钢,强度等级8.8,螺母:镀锌钢,强度等...
-
以下内容适用于TS 60-31和TS 60-54:...
TS 60-31 / TS 60-38 / TS ...
14088602 / 14088603 / 140...
14080300
3
M12
90
7.5
10.0
7
43 / 43 / 49
65 / 53 / 59
116.0
73181595
140920100
140920100
钢, 镀锌
螺栓:镀锌钢,强度等级8.8,螺母:镀锌钢,强度等...
-
-
TS 80-28 / TS 120 - 28
14088801 / 14088901
14080400
4
M20
100
12.5
16.0
9
56.5 / 56.5
82.5 / 82.5
390.0
73181595
140920120
140920120
钢, 镀锌
螺栓:镀锌钢,强度等级8.8,螺母:镀锌钢,强度等...
-
以下内容适用于TS 80-40、TS 120 - ...
TS 80-40 / TS 80-54 / TS ...
14088802 / 14088803 / 140...
14080400
4
M20
120
12.5
16.0
9
51.5 / 51.5 / 49 / 51.5 /...
82.5 / 67.5 / 82.5 / 82.5...
430.0
73181595
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D