lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-UKM-EG - 塑料制成的万向节UKM,材料为聚甲醛/黄铜
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
单一万向节
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/einfach-wellengelenke/kreuzgelenk_ukm_a_kst.prj},{NB=63023500},{ARTNR=63023500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Naben: Polyacetal (schwarz), Metallkappen / Kreuzstück: Messing, Gewindestifte: Stahl, schwarz},{D1=4},{D2=9.50},{D4=11.1},{L1=13.1},{L2=37.6},{AZS=2},{DM=0.36},{GEW=8.5},{PPATH=kreuzgel_ukm_sbl.prj},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1 +0.03
[mm]
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
AZS
螺丝钉的数量
ⁿ/ₐ
DM
扭矩
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63023000
63023000
多种材料产品
轮毂。聚甲醛(黑色),金属帽/横片:黄铜,定位螺钉...
2
6.35
7.1
9.3
27.2
1
0.11
3.0
84836080
63023100
63023100
多种材料产品
轮毂。聚甲醛(黑色),金属帽/横片:黄铜,定位螺钉...
3
6.35
7.1
9.3
27.2
1
0.11
3.0
84836080
63023400
63023400
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/横片:黄铜,固定螺丝...
3
9.50
11.1
13.1
37.6
2
0.36
8.5
84836080
63023500
63023500
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/横片:黄铜,固定螺丝...
4
9.50
11.1
13.1
37.6
2
0.36
8.5
84836080
63023900
63023900
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/横片:黄铜,固定螺丝...
4
12.70
14.3
15.7
46.2
2
0.85
17.0
84836080
63024000
63024000
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/横片:黄铜,固定螺丝...
6
12.70
14.3
15.7
46.2
2
0.85
17.0
84836080
63024300
63024300
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/横片:黄铜,固定螺丝...
6
15.80
17.5
22.3
67.6
2
1.60
34.0
84836080
63024400
63024400
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/横片:黄铜,固定螺丝...
8
15.80
17.5
22.3
67.6
2
1.60
34.0
84836080
63024500
63024500
多种材料产品
轮毂。聚缩醛(黑色),金属帽/横片:黄铜,固定螺丝...
10
15.80
17.5
22.3
67.6
2
1.60
34.0
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D