lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-B-RDZB-UW-MS-AL - 用于伸缩式万向轴的附加孔的孔径缩小衬套 UW,文章编号630 811 00至630 836 00
MÄDLER
驱动元件
轴关节和附件
可扩展的精密万向轴
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/ausziehbare_wellengelenke/bohrungs-reduzierb.prj},{NB=62230810},{ARTNR=62230810},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium},{KGW=63081700, 63082300},{B=8},{D=10.0},{L=8.1},{GEW=1},{CTN=84836080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
KGW
适用于万向轴
ⁿ/ₐ
B
d +0.03
[mm]
D
d1
[mm]
L
l
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62230205
62230205
黄铜
黄铜
63081100
2
5.0
4.3
1
84836080
62230305
62230305
黄铜
黄铜
63081100, 63081400
3
5.0
4.3
1
84836080
62230405
62230405
黄铜
黄铜
63081100, 63081400
4
5.0
4.3
1
84836080
62230410
62230410
铝合金
铝合金
63081700, 63082300
4
10.0
8.1
1
84836080
62230510
62230510
铝合金
铝合金
63081700, 63082300
5
10.0
8.1
1
84836080
62230512
62230512
铝合金
铝合金
63082800
5
12.7
10.7
3
84836080
62230610
62230610
铝合金
铝合金
63081700, 63082300
6
10.0
8.1
1
84836080
62230612
62230612
铝合金
铝合金
63082800
6
12.7
10.7
3
84836080
62230810
62230810
铝合金
铝合金
63081700, 63082300
8
10.0
8.1
1
84836080
62230812
62230812
铝合金
铝合金
63082800
8
12.7
10.7
3
84836080
62230912
62230912
铝合金
铝合金
63082800
9
12.7
10.7
3
84836080
62231012
62231012
铝合金
铝合金
63082800
10
12.7
10.7
3
84836080
62231020
62231020
铝合金
铝合金
63083600
10
20.0
20.0
6
84836080
62231220
62231220
铝合金
铝合金
63083600
12
20.0
20.0
6
84836080
62231420
62231420
铝合金
铝合金
63083600
14
20.0
20.0
6
84836080
62231520
62231520
铝合金
铝合金
63083600
15
20.0
20.0
6
84836080
62231620
62231620
铝合金
铝合金
63083600
16
20.0
20.0
6
84836080
62231820
62231820
铝合金
铝合金
63083600
18
20.0
20.0
6
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D