lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN103-FLM-2GG-RG7 - 公制ISO梯形螺纹DIN 103的圆形法兰螺母,枪色RG7,右起两个
MÄDLER
驱动元件
梯形螺纹轴和圆形或法兰形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/fm_din103_2-gg_re.prj},{NB=Tr. 20x8 P4 RH-64544120},{ARTNR=64544120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=Reibwertvergleich siehe Katalogseite.},{ISO=Tr. 20x8 P4 RH},{D1=36},{D2=60},{L=24},{L1=10},{R1=1.0},{R2=0.5},{GEW=0.32},{TYP=0},{NDM=20},{P=4},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
ISO
梯形螺纹d
ⁿ/ₐ
D1
D1 - h11
[mm]
D2
D2 - h11
[mm]
L
L - DIN ISO 2768-m
[mm]
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
[mm]
R1
r1
[mm]
R2
r2
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64544112
64544112
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr 12x6 P3 RH
22
40
18
6
0.5
0.3
0.09
73181900
64544116
64544116
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 16x8 P4 RH
30
50
22
10
1.0
0.5
0.22
73181900
64544120
64544120
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 20x8 P4 RH
36
60
24
10
1.0
0.5
0.32
73181900
64544124
64544124
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 24x10 P5 RH
45
70
30
11
1.0
0.5
0.54
73181900
64544130
64544130
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 30x12 P6 RH
58
88
47
14
1.0
0.5
1.26
73181900
64544140
64544140
红黄铜
红黄铜Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
摩擦系数比较见产品目录页。
Tr. 40x14 P7 RH
80
137
63
18
2.0
1.0
3.67
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D