Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M1.59-B12-C45 - C45钢制正齿轮,公制节距,节距5毫米(模数1.59)。
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
正齿轮公制节距
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_metrische_teilung/stzr_m_1_59_zb12.prj},{NB=20502500},{ARTNR=20502500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{TM=Teilung 5mm (Modul 1.59)},{Z=25},{B=12},{DA=43.0},{D=39.8},{NL=13},{ND=25},{BH7=8},{MD=3.1},{GEW=0.14},{HF=1.856},{T=5},{M=1.5915},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
TM
螺距/模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
20501200
20501200
Stal
钢C45
间距5毫米(模块1.59)。
12
12
22.3
19.1
13
14
6
0.8
0.03
84839089
20501500
20501500
Stal
钢C45
间距5毫米(模块1.59)。
15
12
27.0
23.9
13
18
6
1.1
0.06
84839089
20501800
20501800
Stal
钢C45
间距5毫米(模块1.59)。
18
12
31.8
28.6
13
20
8
1.4
0.07
84839089
20502000
20502000
Stal
钢C45
间距5毫米(模块1.59)。
20
12
35.0
31.8
13
20
8
1.9
0.10
84839089
20502400
20502400
Stal
钢C45
间距5毫米(模块1.59)。
24
12
41.4
38.2
13
25
8
2.9
0.14
84839089
20502500
20502500
Stal
钢C45
间距5毫米(模块1.59)。
25
12
43.0
39.8
13
25
8
3.1
0.14
84839089
20503000
20503000
Stal
钢C45
间距5毫米(模块1.59)。
30
12
50.9
47.7
13
30
10
4.8
0.20
84839089
20503600
20503600
Stal
钢C45
间距5毫米(模块1.59)。
36
12
60.5
57.3
13
40
10
7.3
0.32
84839089
20504000
20504000
Stal
钢C45
间距5毫米(模块1.59)。
40
12
66.8
63.6
13
40
10
9.4
0.36
84839089
20504500
20504500
Stal
钢C45
间距5毫米(模块1.59)。
45
12
74.8
71.6
13
45
10
12.4
0.45
84839089
20505000
20505000
Stal
钢C45
间距5毫米(模块1.59)。
50
12
82.7
79.6
13
50
12
16.7
0.56
84839089
20506000
20506000
Stal
钢C45
间距5毫米(模块1.59)。
60
12
98.6
95.5
13
60
12
26.4
0.82
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D