Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M1-MS58 - 黄铜正齿轮MS58,一侧有轮毂,模块1
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
黄铜正齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_messing/stirnzr_ms58_m_1.prj},{NB=26303600},{ARTNR=26303600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing Ms58 (2.0401)},{M=1.0},{Z=36},{B=6.5},{DA=38},{D=36},{NL=6},{ND=15},{BH7=5.0},{MD=68.0},{GEW=61.3},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Ncm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
26301000
26301000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
10
6.5
12
10
6
8
4.0
6.1
5.1
84839089
26301200
26301200
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
12
6.5
14
12
6
10
4.0
8.0
8.4
84839089
26301300
26301300
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
13
6.5
15
13
6
10
5.0
9.1
8.7
84839089
26301400
26301400
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
14
6.5
16
14
6
10
5.0
10.0
9.9
84839089
26301500
26301500
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
15
6.5
17
15
6
12
5.0
11.1
12.9
84839089
26301600
26301600
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
16
6.5
18
16
6
12
5.0
11.8
14.2
84839089
26301700
26301700
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
17
6.5
19
17
6
12
5.0
12.2
15.7
84839089
26301800
26301800
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
18
6.5
20
18
6
12
5.0
13.8
17.1
84839089
26301900
26301900
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
19
6.5
21
19
6
15
5.0
15.8
21.8
84839089
26302000
26302000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
20
6.5
22
20
6
15
5.0
17.8
23.3
84839089
26302100
26302100
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
21
6.5
23
21
6
15
5.0
20.0
27.0
84839089
26302200
26302200
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
22
6.5
24
22
6
15
5.0
22.2
27.1
84839089
26302300
26302300
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
23
6.5
25
23
6
15
5.0
24.5
28.8
84839089
26302400
26302400
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
24
6.5
26
24
6
15
5.0
27.0
31.2
84839089
26302500
26302500
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
25
6.5
27
25
6
15
5.0
30.0
33.1
84839089
26302600
26302600
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
26
6.5
28
26
6
15
5.0
32.5
35.1
84839089
26302700
26302700
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
27
6.5
29
27
6
15
5.0
35.5
37.5
84839089
26302800
26302800
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
28
6.5
30
28
6
15
5.0
38.5
39.9
84839089
26303000
26303000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
30
6.5
32
30
6
15
5.0
45.0
44.7
84839089
26303200
26303200
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
32
6.5
34
32
6
15
5.0
52.0
50.6
84839089
26303500
26303500
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
35
6.5
37
35
6
15
5.0
64.0
58.9
84839089
26303600
26303600
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
36
6.5
38
36
6
15
5.0
68.0
61.3
84839089
26303800
26303800
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
38
6.5
40
38
6
18
5.0
77.0
72.0
84839089
26304000
26304000
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
40
6.5
42
40
6
18
6.0
86.0
77.5
84839089
26304200
26304200
黄铜
黄铜Ms58 (2.0401)
1.0
42
6.5
44
42
6
18
6.0
96.0
84.7
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D