Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STVZ-WELLE-M1-C45 - C45钢制直齿轮轴,一侧有轮毂,模块1
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
正齿轮轴
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnverzahnte_wellen/stvz-wellen_m1_c45.prj},{NB=21452000},{ARTNR=21452000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=1},{Z=20},{D=20},{DA=22},{ND=16},{NL=50},{B=180},{L=230},{GEW=0.51},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DA
da
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
21451100
21451100
Stal
钢C45
1
11
11
13
12
50
150
200
0.14
84839089
21451200
21451200
Stal
钢C45
1
12
12
14
12
60
150
200
0.16
84839089
21451300
21451300
Stal
钢C45
1
13
13
15
12
50
150
200
0.18
84839089
21451400
21451400
Stal
钢C45
1
14
14
16
12
50
150
200
0.21
84839089
21451500
21451500
Stal
钢C45
1
15
15
17
12
50
150
200
0.25
84839089
21451600
21451600
Stal
钢C45
1
16
16
18
12
50
150
200
0.27
84839089
21451700
21451700
Stal
钢C45
1
17
17
19
16
50
150
200
0.33
84839089
21451800
21451800
Stal
钢C45
1
18
18
20
16
50
150
200
0.40
84839089
21451900
21451900
Stal
钢C45
1
19
19
21
16
50
180
230
0.46
84839089
21452000
21452000
Stal
钢C45
1
20
20
22
16
50
180
230
0.51
84839089
21452100
21452100
Stal
钢C45
1
21
21
23
16
50
180
230
0.55
84839089
21452300
21452300
Stal
钢C45
1
23
23
25
16
50
180
230
0.64
84839089
21452500
21452500
Stal
钢C45
1
25
25
27
16
50
180
230
0.75
84839089
21452700
21452700
Stal
钢C45
1
27
27
29
16
50
180
230
0.86
84839089
21453000
21453000
Stal
钢C45
1
30
30
32
16
50
180
230
1.07
84839089
21453100
21453100
Stal
钢C45
1
31
31
33
16
50
180
230
1.12
84839089
21453500
21453500
Stal
钢C45
1
35
35
37
16
50
180
230
1.40
84839089
21453700
21453700
Stal
钢C45
1
37
37
39
16
50
180
230
1.56
84839089
21454500
21454500
Stal
钢C45
1
45
45
47
16
50
180
230
2.28
84839089
21455200
21455200
Stal
钢C45
1
52
52
54
16
50
180
230
3.02
84839089
21455700
21455700
Stal
钢C45
1
57
57
59
16
50
180
230
3.61
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D