Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-IZK-M2.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2.5
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
内齿轮轮辋
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/innenzahnkraenze/innenzahnkr_m2_5_c45.prj},{NB=24246000},{ARTNR=24246000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=2.5},{Z=60},{B=25},{D=150},{DI=145},{DA=210},{GEW=3.33},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
D
d
[mm]
DI
DA
[mm]
DA
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
24243000
24243000
Stal
钢制C45
2.5
30
25
75
70
135
1.94
84839089
24245000
24245000
Stal
钢制C45
2.5
50
25
125
120
185
2.59
84839089
24246000
24246000
Stal
钢制C45
2.5
60
25
150
145
210
3.33
84839089
24248000
24248000
Stal
钢制C45
2.5
80
25
200
195
260
4.25
84839089
24241000
24241000
Stal
钢制C45
2.5
100
25
250
245
310
5.18
84839089
24241200
24241200
Stal
钢制C45
2.5
120
25
300
295
360
6.10
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D