Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-IZK-M1-MS58 - 直齿黄铜内齿轮齿圈MS 58,模数1
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
内齿轮轮辋
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/innenzahnkraenze/innenzahnkr_m1_ms58.prj},{NB=26345500},{ARTNR=26345500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Messing MS58 (2.0401)},{M=1},{Z=55},{B=8},{D=55.0},{DI=53.0},{DA=80},{GEW=174},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
D
d
[mm]
DI
DA
[mm]
DA
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
26343000
26343000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
1
30
8
30.0
28.0
55
108
84839089
26343600
26343600
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
1
36
8
36.0
34.0
60
116
84839089
26344000
26344000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
1
40
8
40.0
38.0
65
137
84839089
26344500
26344500
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
1
45
8
45.0
43.0
70
151
84839089
26344800
26344800
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
1
48
8
48.0
46.0
75
172
84839089
26345000
26345000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
1
50
8
50.0
48.0
75
159
84839089
26345500
26345500
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
1
55
8
55.0
53.0
80
174
84839089
26346000
26346000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
1
60
8
60.0
58.0
85
182
84839089
26346500
26346500
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
1
65
8
65.0
63.0
90
204
84839089
26347000
26347000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
1
70
8
70.0
68.0
95
218
84839089
26348000
26348000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
1
80
8
80.0
78.0
105
246
84839089
26349000
26349000
黄铜
黄铜MS58 (2.0401)
1
90
8
90.0
88.0
115
265
84839089
26341000
26341000
青铜
青铜2.1076
1
100
8
100.0
98.0
125
293
84839089
26341200
26341200
青铜
青铜2.1076
1
120
8
120.0
118.0
145
332
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D