Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-SSG - 夹具 SSG, 钢
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
夹具SSG
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsatz_ssg/spannsatz_ssg.prj},{NB=61520028},{ARTNR=61520028},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=28},{DD=40},{L=42},{L1=30},{D1=52},{T=248},{FAX=17},{PW=54},{PN=40},{G=M35x1,5},{TA=340},{GEW=0.24},{TYP=KM 7},{BX1=8},{BX2=1.25},{BX3=35},{BX4=5},{BX5=5.5},{BX6=1.25},{PPATH=spannsatz_ssg_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
T
T - 可在TA处传输
[Nm]
FAX
传真 - 可通过TA传送
[kN]
PW
PW - 轴上的表面压力
[N/mm²]
PN
PN - 轮毂上的表面压力
[N/mm²]
G
螺纹尺寸 开槽螺母 (8.8)
ⁿ/ₐ
TA
TA - 锁紧螺母的紧固扭矩
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61520014
61520014
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
14
25
30
20
32
61
9
81
43
M20x1
95
0.08
84879059
61520015
61520015
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
15
25
30
20
32
72
9
82
46
M20x1
95
0.08
84879059
61520016
61520016
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
16
25
30
20
32
73
9
75
45
M20x1
95
0.07
84879059
61520017
61520017
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
17
25
32
20
32
82
9
72
46
M20x1
95
0.09
84879059
61520018
61520018
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
18
30
32
20
38
98
10
78
44
M25x1,5
160
0.12
84879059
61520019
61520019
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
19
30
32
20
38
102
11
73
44
M25x1,5
160
0.12
84879059
61520020
61520020
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
20
30
32
20
38
110
11
69
44
M25x1,5
160
0.11
84879059
61520022
61520022
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
22
35
36
25
45
165
13
71
45
M30x1,5
220
0.18
84879059
61520024
61520024
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
24
35
36
25
45
178
14
65
45
M30x1,5
220
0.16
84879059
61520025
61520025
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
25
35
36
25
45
178
14
58
43
M30x1,5
220
0.19
84879059
61520028
61520028
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
28
40
42
30
52
248
17
54
40
M35x1,5
340
0.24
84879059
61520030
61520030
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
30
40
42
30
52
273
17
51
40
M35x1,5
340
0.24
84879059
61520032
61520032
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
32
45
44
30
58
347
21
59
45
M40x1,5
480
0.32
84879059
61520035
61520035
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
35
45
44
30
58
406
22
57
47
M40x1,5
480
0.32
84879059
61520038
61520038
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
38
50
45
30
65
510
25
62
46
M45x1,5
680
0.35
84879059
61520040
61520040
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
40
50
45
30
65
520
27
54
44
M45x1,5
680
0.33
84879059
61520042
61520042
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
42
55
46
30
70
650
29
68
52
M50x1,5
870
0.43
84879059
61520045
61520045
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
45
55
46
30
70
660
31
57
48
M50x1,5
870
0.40
84879059
61520048
61520048
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
48
60
46
30
75
810
34
58
48
M55x2
970
0.45
84879059
61520050
61520050
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
50
60
46
30
75
850
34
58
49
M55x2
970
0.40
84879059
61520055
61520055
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
55
65
46
30
80
1020
37
59
50
M60x2
1100
0.44
84879059
61520060
61520060
钢制
钢制
T=传真=0时可传递的扭矩。 传真=T=0时可传递...
60
70
52
30
85
1290
43
62
52
M65x2
1300
0.55
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D