Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SCHRSCHEI-ST - 收缩盘ST,用于非常高的扭矩
MÄDLER
驱动元件
夹持轴和夹持套
收缩盘ST
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/schrumpfscheiben/schrumpfscheibe_st.prj},{NB=61583600},{ARTNR=61583600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Hochwertiger Stahl 42CrMo4},{ID=36},{DW=28 / 30 / 31},{DM=730 / 860 / 880},{D=72},{L=23.5},{L2=27.5},{I=18},{E=2.75},{PSMAX=0.032},{SCHR=5 x M6 x 20},{TA=12},{PW=232 / 240 / 250},{GEW=0.52},{PPATH=schrschei_st_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ID
d - 内径Ø
[mm]
DW
dw - 轴-Ø 1) - 客户方的轴-Ø (示例)
[mm]
DM
T - 扭矩 2) - 与客户的轴Ø dw和符合配合间隙的可传输值
[Nm]
D
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
I
l
[mm]
E
e
[mm]
PSMAX
最大配合间隙
[mm]
SCHR
螺钉 ISO 4017 / 数量 x 尺寸
ⁿ/ₐ
TA
TA - 拧紧的扭矩
[Nm]
PW
PW - 表面压力
[N/mm²]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61581400
61581400
钢
高等级钢42CrMo4
14
10 / 11 / 12
40 / 50 / 65
38
15.0
18.5
10
2.50
0.014
4 x M5 x 12
3
154 / 191 / 243
0.10
84839089
61581600
61581600
钢
高等级钢42CrMo4
16
12 / 13 / 14
65 / 80 / 95
41
17.0
20.5
12
2.50
0.014
5 x M5 x 16
3
108 / 151 / 190
0.14
84839089
61581800
61581800
钢
高等级钢42CrMo4
18
14 / 15 / 16
85 / 100 / 130
44
17.0
20.5
12
2.50
0.014
4 x M5 x 16
4
172 / 205 / 233
0.15
84839089
61582000
61582000
钢
高等级钢42CrMo4
20
15 / 16 / 17
110 / 130 / 150
46
17.0
20.5
12
2.50
0.017
5 x M5 x 16
4
205 / 232 / 258
0.17
84839089
61582100
61582100
钢
高等级钢42CrMo4
21
16 / 17 / 18
180 / 220 / 270
50
20.0
23.5
14
3.00
0.017
6 x M5 x 18
5
220 / 245 / 275
0.23
84839089
61582400
61582400
钢
高等级钢42CrMo4
24
19 / 20 / 21
220 / 280 / 330
50
20.0
23.5
14
3.00
0.017
6 x M5 x 18
5
189 / 209 / 228
0.22
84839089
61583000
61583000
钢
高等级钢42CrMo4
30
24 / 25 / 26
350 / 400 / 470
60
22.0
25.5
16
3.00
0.017
7 x M5 x 18
5
159 / 172 / 184
0.33
84839089
61583600
61583600
钢
高等级钢42CrMo4
36
28 / 30 / 31
730 / 860 / 880
72
23.5
27.5
18
2.75
0.032
5 x M6 x 20
12
232 / 240 / 250
0.52
84839089
61583800
61583800
钢
高等级钢42CrMo4
38
29 / 30 / 31
710/ 735 / 760
72
23.5
27.5
18
2.75
0.032
6 x M6 x 20
12
198 / 205 / 211
0.50
84839089
61584000
61584000
钢
高等级钢42CrMo4
40
30 / 31 /32
770 / 800 / 825
72
23.5
27.5
18
2.75
0.032
6 x M6 x 20
12
216 / 223 / 230
0.50
84839089
61584400
61584400
钢
高等级钢42CrMo4
44
32 / 35 / 36
1200 / 1400 / 1500
80
25.5
29.5
20
2.75
0.032
7 x M6 x 20
12
225 / 235 / 244
0.64
84839089
61585000
61585000
钢
高等级钢42CrMo4
50
38 / 40 / 42
1500 / 1800 / 2100
90
27.5
31.5
22
2.75
0.032
8 x M6 x 25
12
204 /219 /232
0.87
84839089
61585500
61585500
钢
高等级钢42CrMo4
55
42 / 45 / 48
1700 / 2100 / 2600
100
30.5
34.5
23
3.75
0.032
8 x M6 x 25
12
176 / 193 / 210
1.18
84839089
61586200
61586200
钢
高等级钢42CrMo4
62
48 / 50 / 52
2700 / 3000 / 3200
110
30.5
34.5
23
3.75
0.048
10 x M6 x 25
12
213 / 218 / 222
1.41
84839089
61586800
61586800
钢
高等级钢42CrMo4
68
50 / 55 / 60
2500 / 3100 / 4100
115
30.5
34.5
23
3.75
0.048
10 x M6 x 25
12
184 / 188 / 212
1.46
84839089
61587500
61587500
钢
高等级钢42CrMo4
75
50 / 55 / 60
3500 / 4700 / 6000
138
32.5
37.8
25
3.75
0.048
7 x M8 x 30
30
199 / 221 / 241
2.45
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D