Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-HS-1-GG-RE-GEWIRBELT - 钢制空心螺钉(C45),旋压式,单程右旋
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
空心蠕虫
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/hohlschnecken/hs_st_1-gg_re_m3-5.prj},{NB=31000000},{ARTNR=31000000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl (C45)},{M=3},{GZ=1},{SR=rechts},{D=38},{DA=44},{ND=30},{NL1=12},{G=46},{NL2=3},{L=61},{BH7=15},{GEW=0.4},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
GZ
齿轮的数量
ⁿ/ₐ
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DA
da
[mm]
ND
[mm]
NL1
[mm]
G
[mm]
NL2
[mm]
L
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
31000000
31000000
钢
钢 (C45)
3
1
对
38
44
30
12
46
3
61
15
0.4
84839089
31030000
31030000
钢
钢 (C45)
4
1
对
50
58
40
15
62
4
81
20
1.2
84839089
31060000
31060000
钢
钢 (C45)
5
1
对
62
72
50
18
80
5
103
25
1.8
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D