Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PU-KSR-ERK-SA-A - PU Chain Lubrication Pinions for Single Roller Chains, Axial Lube Port
MÄDLER
驱动元件
润滑器
润滑链轮和润滑链轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/schmierzahnraeder_ritzel/pu_cn_src_alp.prj},{NB=68057512},{ARTNR=68057512},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Körper: offenzelliger PU-Schaum; Achse: Edelstahl; Kettenritzel: PA},{DINISO=12 B-1},{Z=8},{DA=55},{D=49.78},{D1=36},{B=71.2},{B1=5},{B2=30.0},{B3=29},{F=55.5},{G1=M6},{G2=M10},{SW=15},{GEW=80},{CTN=84799070},{NDMG1=6.000},{PITCH=0.000},{NDMG2=10.000},{X2=19.600},{X3=16.200},{F1=2.200},{F2=1.200},{LX1=1.200},{LX2=3.600},{R=8.600},{H1=2.500},{D3=27.000},{L=1.200},{L1=5.700},{SW1=3.000},{SWD=2.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
B
b
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
B3
b3
[mm]
F
f
[mm]
G1
g1
[mm]
G2
g2
[mm]
SW
sw
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68057508
68057508
多种材料产品
车身 开孔聚氨酯泡沫;轴: 不锈钢;链轮: PA
08 B-1
12
53
49.07
39
71.2
5
30.0
29
55.5
M6
M10
15
80
84799070
68057510
68057510
多种材料产品
车身 开孔聚氨酯泡沫;轴: 不锈钢;链轮: PA
10 B-1
10
55
51.37
39
71.2
5
30.0
29
55.5
M6
M10
15
80
84799070
68057512
68057512
多种材料产品
车身 开孔聚氨酯泡沫;轴: 不锈钢;链轮: PA
12 B-1
8
55
49.78
36
71.2
5
30.0
29
55.5
M6
M10
15
80
84799070
68057516
68057516
多种材料产品
车身 开孔聚氨酯泡沫;轴: 不锈钢;链轮: PA
16 B-1
8
75
66.37
48
81.2
10
30.0
40
60.5
M6
M10
15
90
84799070
68057520
68057520
多种材料产品
车身 开孔聚氨酯泡沫;轴: 不锈钢;链轮: PA
20 B-1
8
90
82.97
59
116.4
10
49.1
50
90.7
M10x1
M16
24
350
84799070
68057524
68057524
多种材料产品
车身 开孔聚氨酯泡沫;轴: 不锈钢;链轮: PA
24 B-1
10
138
123.29
93
126.4
20
49.1
60
95.7
M10x1
M16
24
800
84799070
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D