lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PU-SCHZR-GER-SA-A - PU Lubricating Gears, Straight Toothed, Axial Lube Port
MÄDLER
驱动元件
润滑器
润滑链轮和润滑链轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schmierstoffgeber/schmierzahnraeder_ritzel/m1_5_pu_sa.prj},{NB=68057140A},{ARTNR=68057140A},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=PU elfenbeinfarbig},{MAT=Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt; Achse: Edelstahl},{M=4.0},{Z=17},{B=40},{DA=76},{D=68},{L=81.2},{L1=40.5},{L2=29.8},{G1=M6},{G2=M10},{D3=27},{SW=15},{GEW=124},{CTN=84799070},{NDMG1=6.000},{PITCH=0.000},{NDMG2=10.000},{X2=19.600},{X3=16.200},{F1=2.200},{F2=1.200},{LX1=1.200},{LX2=3.600},{R=8.600},{H1=2.500},{D3X=0.700},{R2=0.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
L
l
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
G1
g1
[mm]
G2
g2
[mm]
D3
d3
[mm]
SW
sw
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
R2
脚圆半径 Ø
[mm]
68057115A
68057115A
象牙色 PU
正齿轮: 开孔聚氨酯泡沫,预涂粘合油(H1 认证)...
1.5
24
15
39
36
60.4
44.7
34.0
M6
M10
27
15
57
84799070
0.2
68057120A
68057120A
象牙色 PU
正齿轮: 开孔聚氨酯泡沫,预涂粘合油(H1 认证)...
2.0
17
20
38
34
63.9
43.2
32.5
M6
M10
27
15
63
84799070
0.3
68057130A
68057130A
象牙色 PU
正齿轮: 开孔聚氨酯泡沫,预涂粘合油(H1 认证)...
3.0
17
30
57
51
71.2
40.5
29.8
M6
M10
27
15
83
84799070
0.6
68057140A
68057140A
象牙色 PU
正齿轮: 开孔聚氨酯泡沫,预涂粘合油(H1 认证)...
4.0
17
40
76
68
81.2
40.5
29.8
M6
M10
27
15
124
84799070
0.8
68057150A
68057150A
象牙色 PU
正齿轮: 开孔聚氨酯泡沫,预涂粘合油(H1 认证)...
5.0
17
50
95
85
116.4
65.7
49.5
M10x1
M16
60
24
369
84799070
1.0
68057160A
68057160A
象牙色 PU
正齿轮: 开孔聚氨酯泡沫,预涂粘合油(H1 认证)...
6.0
17
60
114
102
126.4
65.7
49.5
M10x1
M16
60
24
448
84799070
1.2
68057180A
68057180A
象牙色 PU
正齿轮: 开孔聚氨酯泡沫,预涂粘合油(H1 认证)...
8.0
17
80
152
136
146.4
65.7
49.5
M10x1
M16
100
24
622
84799070
1.6
68057100A
68057100A
象牙色 PU
正齿轮: 开孔聚氨酯泡沫,预涂粘合油(H1 认证)...
10.0
17
100
190
170
166.6
65.7
49.5
M10x1
M16
100
24
709
84799070
2.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D