Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-Z-RK-VGL-NR.10S - 类似于DIN ISO 606 (ex DIN 8187), No.10/S的双滚子链的锁扣
MÄDLER
驱动元件
滚子链
双滚子链
符合DIN ISO 606标准的双滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/zweifach-rollenketten/z-rk_n_din8187/vg-splint_nr10-s_z-rk.prj},{NB=12900200},{DINISONR=20 B-2},{ARTNR=12900200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{BZ=Steckglied mit Splintverschluss Nr. 10/S},{PB1=31,75 x 19,56},{ZOLL=1 1/4 x 3/4},{P=31.75},{B1=19.56},{B2=29.01},{RD=19.05},{BD=10.19},{B5=79.7},{PT=36.45},{B7=6.1},{BK=170.0},{GEW=163},{B3=29.14},{B4=43.2},{H3=26.42},{S1=7.31},{TN=grk_vg10_z-rk_31.75},{CTN=73151900},{PPATH=vg-splint_nr10-s_z-rk_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12900200
20 B-2
12900200
Stal
特殊链条钢
带分体式销钉扣件10/S号的连接纽带
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4
163
73151900
12950200
24 B-2
12950200
Stal
特殊链条钢
带分体式销钉扣件10/S号的连接纽带
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1
305
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D