Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-Z-RK-VGL-NR.12L - 用于符合DIN ISO 606(前DIN 8187)标准的双滚子链的连接件,编号12/L
MÄDLER
驱动元件
滚子链
双滚子链
符合DIN ISO 606标准的双滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/zweifach-rollenketten/z-rk_n_din8187/vg-gekr_nr12-l_z-rk.prj},{NB=12600400},{DINISONR=10 B-2},{ARTNR=12600400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle},{HW=Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.},{BZ=Gekröpftes Glied mit Splintverschluss, Nr. 12/L},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{RD=10.16},{BD=5.08},{B5=36.2},{PT=16.59},{B7=4.1},{BK=44.5},{GEW=30},{B3=13.41},{B4=19.6},{H3=13.72},{BU=6.60},{L1=7.62},{L2=7.62},{C=0.10},{TYP=0},{TN=gl_gekr_nr12-l_z-rk_15.875},{CTN=73151900},{PPATH=vg-gekr_nr12-l_z-rk_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12100400
06 B-2
12100400
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分针锁的曲柄连杆,编号12/L
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32
7
73151900
12500400
08 B-2
12500400
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分针锁的曲柄连杆,编号12/L
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16
18
73151900
12600400
10 B-2
12600400
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分针锁的曲柄连杆,编号12/L
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8
30
73151900
12700400
12 B-2
12700400
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分针锁的曲柄连杆,编号12/L
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16
47
73151900
12800400
16 B-2
12800400
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分针锁的曲柄连杆,编号12/L
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
137
73151900
12900400
20 B-2
12900400
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分针锁的曲柄连杆,编号12/L
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4
183
73151900
12950400
24 B-2
12950400
Stal
特殊链条钢
使用偏移链接,功率和断裂负荷减少20%。
带分针锁的曲柄连杆,编号12/L
38,1 x 25,4
1 1/2 x 1
343
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D