Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 606-E-RK-GL-RF - 类似于 DIN ISO 606(老DIN 8187)标准单排滚子链,带直链板,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)的单滚子链,带直板,不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_ae_din8187_rf_gl/e-rk_iso606_gl_rf.prj},{NB=10699000GL},{DINISONR=10 B-1-GL},{ARTNR=10699000GL},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=Vorgereckt und nicht geschmiert.},{BZ=Einfach-Rollenketten ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187), rostfrei, mit geraden Laschen},{PB1=15,875 x 9,65},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.65},{H3=14.70},{LS1=1.700},{LS2=1.700},{RD=10.16},{BD=5.08},{B4=19.5},{B7=2.4},{BK=14.5},{GEW=1.06},{BU=6.60},{LS=1.70},{SZL=0.065},{TN=bo_e-rk_gl_rf_10_B-1},{CTN=73151190},{PPATH=e-rk_iso606_rf_gl_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
DINISONR
DIN ISO编号
ⁿ/ₐ
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
[mm]
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
[英寸]
P
p - 投球
[mm]
B1
b1分钟。
[mm]
H3
板块高度h最大。
[mm]
LS1
max. S1
[mm]
LS2
最大的s2
[mm]
RD
d1 - 滚筒直径
[mm]
BD
d2 - 针孔 Ø
[mm]
B4
B4------过铆钉
[mm]
B7
B7 - 突出物1) - 扣件链接处的最大值
[mm]
BK
分钟。断裂力
[kN]
GEW
重量
[kg/m]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10199000GL
06 B-1
10199000GL
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
预先拉伸,不加润滑
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
9,525 x 5,72
3/8 x 7/32"
9.525
5.72
8.26
1.405
1.405
6.35
3.28
13.5
3.3
6.2
0.41
73151190
10599000GL
08 B-1-GL
10599000GL
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
预先拉伸,不加润滑
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
12,7 x 7,75
1/2 x 5/16"
12.700
7.75
11.80
1.600
1.600
8.51
4.45
16.7
1.5
12.0
0.80
73151190
10699000GL
10 B-1-GL
10699000GL
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
预先拉伸,不加润滑
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
15,875 x 9,65
5/8 x 3/8"
15.875
9.65
14.70
1.700
1.700
10.16
5.08
19.5
2.4
14.5
1.06
73151190
10799000GL
12 B-1-GL
10799000GL
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
预先拉伸,不加润滑
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
19,05 x 11,68
3/4 x 7/16"
19.050
11.68
16.00
1.850
1.850
12.07
5.72
22.5
2.7
18.5
1.32
73151190
10899000GL
16 B-1-GL
10899000GL
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
预先拉伸,不加润滑
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
25,4 x 17,02
1" x 17,02mm
25.400
17.02
21.00
4.150
3.100
15.88
8.28
36.1
3.0
40.0
3.08
73151190
10999000GL
20 B-1-GL
10999000GL
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
预先拉伸,不加润滑
类似于DIN ISO 606(前DIN 8187)...
31,75 x 19,56
1 1/4 x 3/4"
31.750
19.56
26.40
4.500
3.500
19.05
10.19
43.2
3.7
63.0
4.16
73151190
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D