Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SK-PF-DIN6885A-KLR-ST - 组合盒钥匙DIN 6885形式A和开槽夹紧环
MÄDLER
驱动元件
羽毛钥匙
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/passfedern/sk_pf_din6885a_ges_klr.prj},{NB=61800000},{ARTNR=61800000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Passfedern aus Stahl C45K, geschlitzte Klemmringe aus Stahl brüniert},{HW=Die Anzahl / Stückzahl ist von der jeweiligen Größe abhängig. Siehe Katalogseite.},{SK=Passfedern DIN 6885 Form A und geschlitzte Klemmringe},{IH=316 Teile},{GR=3x3x12/20, 4x4x15/20, 5x5x15/20/25/30, 6x6x30/40, 8x7x25/40 und 10x8x40},{AZ=10,15, 20, 30 und 40},{GRK=Ø-6, Ø-8, Ø-10 und Ø-12},{AZK=4, 5 und 8},{GEW=2.05},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
SK
组合盒
ⁿ/ₐ
IH
内容
ⁿ/ₐ
GR
羽毛键的尺寸
ⁿ/ₐ
AZ
键的数量
[Stück]
GRK
尺寸 夹持环
ⁿ/ₐ
AZK
数量 夹持环
[Stück]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61800000
61800000
多种材料产品
钥匙由C45K钢制成,开槽的夹持环由钢制成,经过烧...
数目/数量取决于各自的尺寸。见目录页。
键槽DIN 6885形式A和开槽夹环
316件
3x3x12/20, 4x4x15/20, 5x5...
10、15、20、30和40
Ø-6、Ø-8、Ø-10和Ø-12
4、5和8
2.05
73182900
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求