lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 6371-SCHWENKSCHEIBEN - Schwenkscheiben DIN 6371
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
根据DIN标准的垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/unterlegscheiben_und_scheiben/schwenkscheibe_din_6371.prj},{NB=65520161},{ARTNR=65520161},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Scheibe: Stahl brüniert, einsatzgehärtet; Schraube: DIN 923 - Festigkeitsklasse 5.8, Stahl brüniert},{SCHR=M8x12},{B=13.5},{D1=61},{D2=11},{D3=12},{L1=29.6},{L2=22},{L3=45.0},{L4=29},{S=11.8},{GEW=192},{CTN=73182200},{GW=8},{GL=12},{SDK=16},{SD2=10.0},{SK=3.8},{SN=2.0},{SB=11},{ST=1.9},{FDG=6.0},{FG=4.4},{FR=0.6},{FF=0.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Artikel-Nr
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
SCHR
Schraube DIN 923
[mm]
B
b
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
S
s -0,2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65520138
65520138
Stahl brüniert
Scheibe: Stahl brüniert, ...
M6x10
7.5
38
9
6
19.6
11
29.0
19
9.8
66
73182200
65520143
65520143
Stahl brüniert
Scheibe: Stahl brüniert, ...
M6x10
9.5
43
9
8
21.6
14
32.5
21
9.8
81
73182200
65520148
65520148
Stahl brüniert
Scheibe: Stahl brüniert, ...
M6x10
11.5
48
9
10
23.6
17
36.5
23
9.8
99
73182200
65520161
65520161
Stahl brüniert
Scheibe: Stahl brüniert, ...
M8x12
13.5
61
11
12
29.6
22
45.0
29
11.8
192
73182200
65520168
65520168
Stahl brüniert
Scheibe: Stahl brüniert, ...
M8x12
17.5
68
11
16
33.6
25
50.0
33
11.8
229
73182200
65520174
65520174
Stahl brüniert
Scheibe: Stahl brüniert, ...
M8x12
21.5
74
11
20
36.6
28
55.0
36
11.8
265
73182200
65520182
65520182
Stahl brüniert
Scheibe: Stahl brüniert, ...
M8x16
25.5
82
11
24
40.6
32
62.0
40
15.8
430
73182200
65520197
65520197
Stahl brüniert
Scheibe: Stahl brüniert, ...
M8x16
32.0
97
11
30
49.0
39
73.0
48
15.8
584
73182200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D