Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN1480-SP-SCHLOSS-HASKEN/OESE-VZ - DIN 1480标准的转扣,镀锌,带钩和眼。
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
转接头
DIN 1480标准,镀锌,带吊钩和吊环的旋转扣。
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/spannschloesser/spschl_haken_oese/spschl_h_o.prj},{NB=65388110},{ARTNR=65388110},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl S235, galvanisch verzinkt},{G=M10},{LMIN=213},{LMAX=295},{D=14.5},{DS=13.0},{L1=125},{L2=100},{L3=110.0},{M1=18},{N1=64},{N2=64},{GEW=265},{D2=18},{E=30},{F=14},{H=9},{M2=9},{GEWINDE=10},{ABGW=0},{VW=38.0},{TN=spschlmu_h_o_65388110},{PPATH=spschl_h_o_sbl.prj},{CTN=73269094}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
G
螺紋
ⁿ/ₐ
LMIN
Lmin. ≈
[mm]
LMAX
Lmax. ≈
[mm]
D
d
[mm]
DS
ds
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
M1
m1
[mm]
N1
n1
[mm]
N2
n2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65388106
65388106
钢, 镀锌
S235钢,电镀锌
M6
169
250
9.5
9.0
110
80
87.0
12
55
55
85
73269094
65388108
65388108
钢, 镀锌
S235钢,电镀锌
M8
189
260
11.0
10.0
110
88
98.0
15
55
55
145
73269094
65388110
65388110
钢, 镀锌
S235钢,电镀锌
M10
213
295
14.5
13.0
125
100
110.0
18
64
64
265
73269094
65388112
65388112
钢, 镀锌
S235钢,电镀锌
M12
240
315
16.5
15.0
125
108
128.0
21
66
72
400
73269094
65388116
65388116
钢, 镀锌
S235钢,电镀锌
M16
314
420
21.5
19.0
170
150
160.0
27
88
88
900
73269094
65388120
65388120
钢, 镀锌
S235钢,电镀锌
M20
370
485
23.5
21.0
200
170
195.0
34
108
108
1720
73269094
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D