Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SL-SI-STVZ - SL锁, 镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
锁定元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/sicherungselemente/sl_sicherung_vz.prj},{NB=63790701},{ARTNR=63790701},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Federstahl verzinkt},{NG=8},{B=14},{H1=17.5},{H2=8.0},{A=4.0},{S=0.5},{FAX=3.6},{GEW=0.109},{MB=Maße für Bolzen},{D1=8},{D2=6.0},{M=0.94},{N=3.5},{Z=1.00},{L1=6.0},{R1=0.94},{W=315.0},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
NG
公称尺寸
[mm]
B
b
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
A
a≈
[mm]
S
s
[mm]
FAX
传真 - 轴上最大允许的轴向力,强度最小为500N/mm²。
[kN]
GEW
重量
[kg/100]
D1
d1 - h11
[mm]
D2
d2 - h11
[mm]
M
m +0.1
[mm]
N
n
[mm]
Z
z
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63790101
63790101
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
4
7
8.5
4.0
2.3
0.3
1.0
0.019
4
3.2
0.64
2.0
0.50
84879059
63790301
63790301
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
5
9
10.7
5.0
3.3
0.4
1.3
0.034
5
4.0
0.74
2.5
0.50
84879059
63790501
63790501
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
6
11
14.1
6.0
3.8
0.4
1.5
0.063
6
5.0
0.74
3.0
0.75
84879059
63790701
63790701
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
8
14
17.5
8.0
4.0
0.5
3.6
0.109
8
6.0
0.94
3.5
1.00
84879059
63790901
63790901
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
10
18
22.1
10.0
5.0
0.5
6.4
0.211
10
8.0
1.05
4.5
1.00
84879059
63791101
63791101
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
12
22
26.0
12.0
5.0
0.5
9.6
0.280
12
9.0
1.15
5.0
1.25
84879059
63791301
63791301
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
14
25
30.0
13.5
6.0
0.6
11.3
0.474
14
10.0
1.25
5.5
1.50
84879059
63791501
63791501
钢,镀锌
弹簧钢,镀锌
16
28
34.0
16.0
6.0
0.6
13.5
0.563
16
12.0
1.35
6.0
1.50
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D