Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-BOSET-KL - 带KL-安全装置的螺栓组,镀锌钢材
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
锁定元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/sicherungselemente/bo_set_vz_kl.prj},{NB=63780700},{ARTNR=63780700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{AUSF=Bolzen mit KL-Sicherung},{GK=8 x 16 / 8 x 32},{D1=8},{GEW=9.3},{PPATH=bo_set_vz_kl_sbl.prj},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
GK
适用于夹钳
[mm]
D1
Ød1 - h11
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63780100
63780100
钢,镀锌
钢,镀锌
带KL锁紧装置的螺栓
4 x 8 / 4 x 16
4
1.0
84879059
63780300
63780300
钢,镀锌
钢,镀锌
带KL锁紧装置的螺栓
5 x 10 / 5 x 20
5
2.8
84879059
63780500
63780500
钢,镀锌
钢,镀锌
带KL锁紧装置的螺栓
6 x 12 / 6 x 24
6
3.4
84879059
63780700
63780700
钢,镀锌
钢,镀锌
带KL锁紧装置的螺栓
8 x 16 / 8 x 32
8
9.3
84879059
63780900
63780900
钢,镀锌
钢,镀锌
带KL锁紧装置的螺栓
10 x 20 / 10 x 40
10
17.0
84879059
63781100
63781100
钢,镀锌
钢,镀锌
带KL锁紧装置的螺栓
12 x 24 / 12 x 48
12
32.0
84879059
63781300
63781300
钢,镀锌
钢,镀锌
带KL锁紧装置的螺栓
14 x 28 / 14 x 56
14
47.0
84879059
63781500
63781500
钢,镀锌
钢,镀锌
带KL锁紧装置的螺栓
16 x 32 / 16 X 64
16
70.0
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D