Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-Nutmutter-MZM - 带锁销的精密锁紧螺母MZM
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
开槽螺母和轴螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_mzm.prj},{NB=65359040-MZM 40-M40 x 1,5},{ARTNR=65359040},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mutterkörper aus Stahl, vergütet},{HW=-},{TYP=MZM 40},{D1=M40 x 1,5},{D2=58},{D3=52},{B=14},{BB=6},{T=2.5},{S=M6},{TAS=5},{X=0.005},{FA=157},{GEW=142.0},{GG=40},{P=1.50},{SS=6.0},{CTN=73181660},{DD1=4.0},{SW=3.0},{TT=2.0},{L=5.0},{PPATH=nutmutter_mzm_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3 min.
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
T
t
[mm]
S
[mm]
TAS
T AS 1) - 锁紧螺丝的大夹紧扭矩
[Nm]
X
x
[mm]
FA
FA - 允许的轴向力
[kN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65359006
65359006
Stahl
钢,变硬
-
MZM 6
M6 x 0,5
16
11
8
3
2.0
M4
1
0.005
17
8.1
73181660
65359008
65359008
Stahl
钢,变硬
固定螺钉超出外径 d2 0.5 毫米。
MZM 8
M8 x 0,75
16
11
8
3
2.0
M4
1
0.005
23
7.4
73181660
65359010
65359010
Stahl
钢,变硬
固定螺钉超出外径 d2 0.5 毫米。
MZM 10
M10 x 1
18
14
8
3
2.0
M4
1
0.005
31
14.0
73181660
65359012
65359012
Stahl
钢,变硬
-
MZM 12
M12 x 1
22
18
8
3
2.0
M4
1
0.005
38
14.5
73181660
65359015
65359015
Stahl
钢,变硬
-
MZM 15
M15 x 1
25
21
8
3
2.0
M4
1
0.005
50
17.4
73181660
65359017
65359017
Stahl
钢,变硬
-
MZM 17
M17 x 1
28
23
10
4
2.0
M5
3
0.005
57
27.3
73181660
65359020
65359020
Stahl
钢,变硬
-
MZM 20
M20 x 1
32
27
10
4
2.0
M5
3
0.005
69
35.0
73181660
65359025
65359025
Stahl
钢,变硬
-
MZM 25
M25 x 1,5
38
33
12
5
2.0
M6
5
0.005
90
54.0
73181660
65359030
65359030
Stahl
钢,变硬
-
MZM 30
M30 x 1,5
45
40
12
5
2.0
M6
5
0.005
112
76.5
73181660
65359035
65359035
Stahl
钢,变硬
-
MZM 35
M35 x 1,5
52
47
12
5
2.0
M6
5
0.005
134
101.0
73181660
65359040
65359040
Stahl
钢,变硬
-
MZM 40
M40 x 1,5
58
52
14
6
2.5
M6
5
0.005
157
142.0
73181660
65359045
65359045
Stahl
钢,变硬
-
MZM 45
M45 x 1,5
65
59
14
6
2.5
M6
5
0.005
181
190.0
73181660
65359050
65359050
Stahl
钢,变硬
-
MZM 50
M50 x 1,5
70
64
14
6
2.5
M6
5
0.005
205
194.0
73181660
65359055
65359055
Stahl
钢,变硬
-
MZM 55
M55 x 2
75
68
16
7
3.0
M6
5
0.005
229
243.0
73181660
65359060
65359060
Stahl
钢,变硬
-
MZM 60
M60 x 2
80
73
16
7
3.0
M6
5
0.005
255
264.0
73181660
65359065
65359065
Stahl
钢,变硬
-
MZM 65
M65 x 2
85
78
16
7
3.0
M6
5
0.005
280
270.0
73181660
65359070
65359070
Stahl
钢,变硬
-
MZM 70
M70 x 2
92
85
18
8
3.5
M8
15
0.005
305
381.0
73181660
65359075
65359075
Stahl
钢,变硬
-
MZM 75
M75 x 2
98
90
18
8
3.5
M8
15
0.005
331
423.0
73181660
65359080
65359080
Stahl
钢,变硬
-
MZM 80
M80 x 2
105
95
18
8
3.5
M8
15
0.005
355
492.0
73181660
65359085
65359085
Stahl
钢,变硬
-
MZM 85
M85 x 2
110
102
18
8
3.5
M8
15
0.005
385
524.0
73181660
65359090
65359090
Stahl
钢,变硬
-
MZM 90
M90 x 2
120
108
20
10
4.0
M8
15
0.005
410
747.0
73181660
65359100
65359100
Stahl
钢,变硬
-
MZM 100
M100 x 2
130
120
20
10
4.0
M8
15
0.005
465
830.0
73181660
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D