Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DUO-WB-GWD-1 - 精密双轴块GWD-1,ISO系列1,材料为铝。
MÄDLER
驱动元件
线性技术
轴块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/wellenboecke/pr-duo-wb_gwd-1.prj},{NB=pr-duo-wb_gwd-1_64640220},{ARTNR=64640220},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Stranggepresstes Aluminium},{AUSF=ISO-Reihe 1, zur Befestigung von Führungswellen für Linearlager und Linearlagereinheiten},{DA=20},{A=18},{H=22.0},{H1=40},{H2=29.0},{J=97},{L=115},{L1=63},{N=9.0},{GEW=170},{DS=15},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
A
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J
J ±0.02
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N
N* - 用于符合DIN 912或ISO 4762标准的内六角头螺钉
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64640212
64640212
铝合金
挤压铝
ISO 1 系列,用于安装直线轴承和直线轴承单元的...
12
15
17.0
30
21.5
64
80
40
6.6
80
84879090
64640216
64640216
铝合金
挤压铝
ISO 1 系列,用于安装直线轴承和直线轴承单元的...
16
15
19.5
35
26.5
80
96
52
6.6
110
84879090
64640220
64640220
铝合金
挤压铝
ISO 1 系列,用于安装直线轴承和直线轴承单元的...
20
18
22.0
40
29.0
97
115
63
9.0
170
84879090
64640225
64640225
铝合金
挤压铝
ISO 1 系列,用于安装直线轴承和直线轴承单元的...
25
20
27.0
50
36.5
115
136
75
11.0
280
84879090
64640230
64640230
铝合金
挤压铝
ISO 1 系列,用于安装直线轴承和直线轴承单元的...
30
20
31.0
56
42.5
125
146
80
11.0
320
84879090
64640240
64640240
铝合金
挤压铝
ISO 1 系列,用于安装直线轴承和直线轴承单元的...
40
25
38.0
70
54.0
160
184
97
13.5
630
84879090
64640250
64640250
铝合金
挤压铝
ISO 1 系列,用于安装直线轴承和直线轴承单元的...
50
30
43.0
80
59.0
180
210
107
17.5
900
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D