Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WB-GWL-AL - 轴块GWL通用型,低价版
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
轴块ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/wellenbock_gwl.prj},{NB=64640616},{ARTNR=64640616},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Wellenbock: Stranggepresstes Aluminium, Klemmschraube: Stahl 8.8, verzinkt},{AUSF=Universal Wellenbock GWL},{DA=16},{A=16},{H=27},{H2=44.0},{H4=8},{J=38},{L=48},{L1=24},{L2=25},{N1=5.5},{SCHR=M4},{SW=3},{GEW=40},{XB1=1.0},{XSL=20},{XSK=7.0},{XSKL=4},{XSD=4},{PPATH=wb_gwl_asmsbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
A
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
L1 ±0.05
[mm]
L2
[mm]
N1
[mm]
SCHR
夹紧螺钉 DIN 912
ⁿ/ₐ
SW
S - 厚弹簧垫圈
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64640608
64640608
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
8
14
20
32.8
6
32
42
21
18
5.5
M4
3
24
84879090
64640610
64640610
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
10
14
20
32.8
6
32
42
21
18
5.5
M4
3
24
84879090
64640612
64640612
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
12
14
23
37.5
6
32
42
21
20
5.5
M4
3
30
84879090
64640614
64640614
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
14
14
23
37.5
6
32
42
21
20
5.5
M4
3
28
84879090
64640616
64640616
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
16
16
27
44.0
8
38
48
24
25
5.5
M4
3
40
84879090
64640620
64640620
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
20
20
31
51.0
10
45
60
30
30
6.6
M5
4
70
84879090
64640625
64640625
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
25
24
35
60.0
12
56
70
35
38
6.6
M6
5
130
84879090
64640630
64640630
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
30
28
42
70.0
12
64
84
42
44
9.0
M6
5
180
84879090
64640640
64640640
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
40
36
60
96.0
15
90
114
57
60
11.0
M8
6
420
84879090
64640650
64640650
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
万向轴支架GWL
50
40
70
120.0
18
100
126
63
74
14.0
M12
10
750
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D