Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WB-GW-ISO-3-AL - 精密轴块 GW, ISO Series 3, 材质 铝
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
轴块ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/wb_gw_iso3.prj},{NB=64642000},{ARTNR=64642000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Schraube: Stahl schwarz},{AUSF=Leichte Ausführung, passend für Linearlagereinheiten der ISO-Reihe 3},{DA=20},{A=20},{H1=25},{H2=8.0},{H=43.5},{J=45},{J2=58},{J3=10.0},{L=70},{L1=35.0},{N=5.3},{N2=5.3},{GEW=65},{BG=37.0},{BGA=37.000},{H5B=38.000},{BBG=10.000},{OKS=4.790},{DK=6.000},{K=4.000},{DKL=20.000},{DKO=7.000},{DKS=6.200},{DGS=3.700},{DKST=4.600},{GW=4.000},{AGW=14.500},{GWT=16.000},{S=1.000},{AS=7.000},{W=55.000},{AW=17.500},{STG=6.660},{SW=3.000},{SWT=2.000},{WO=126.610},{PPATH=wb_gw_iso3_sbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
A
[mm]
H1
H1 ±0.02
[mm]
H2
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
N2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64640800
64640800
铝合金
外壳:压铸铝,螺钉:黑钢
轻量级设计,适用于ISO系列3的直线轴承单元
8
10
15
5.5
25.0
25
35
5.0
45
22.5
4.3
2.7
12
84879090
64641200
64641200
铝合金
外壳:压铸铝,螺钉:黑钢
轻量级设计,适用于ISO系列3的直线轴承单元
12
12
20
6.0
32.5
32
42
6.0
52
26.0
5.3
3.2
23
84879090
64641600
64641600
铝合金
外壳:压铸铝,螺钉:黑钢
轻量级设计,适用于ISO系列3的直线轴承单元
16
15
20
7.0
35.5
40
46
7.5
56
28.0
5.3
4.3
34
84879090
64642000
64642000
铝合金
外壳:压铸铝,螺钉:黑钢
轻量级设计,适用于ISO系列3的直线轴承单元
20
20
25
8.0
43.5
45
58
10.0
70
35.0
5.3
5.3
65
84879090
64642500
64642500
铝合金
外壳:压铸铝,螺钉:黑钢
轻量级设计,适用于ISO系列3的直线轴承单元
25
28
30
10.0
53.0
60
68
16.0
80
40.0
6.4
6.4
140
84879090
64643000
64643000
铝合金
外壳:压铸铝,螺钉:黑钢
轻量级设计,适用于ISO系列3的直线轴承单元
30
30
35
10.0
63.0
68
76
18.0
88
44.0
8.4
6.4
200
84879090
64644000
64644000
铝合金
外壳:压铸铝,螺钉:黑钢
轻量级设计,适用于ISO系列3的直线轴承单元
40
36
45
12.0
81.0
86
94
22.0
108
54.0
10.5
8.4
470
84879090
64645000
64645000
铝合金
外壳:压铸铝,螺钉:黑钢
轻量级设计,适用于ISO系列3的直线轴承单元
50
49
50
14.0
92.5
108
116
30.0
135
67.5
10.5
10.5
680
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D