您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 472-SR-RF - 用于内孔的卡盘DIN472,材料为不锈钢1.4122
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
轴块ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/sring_din472_rf.prj},{NB=61799632},{ARTNR=61799632},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4122},{ND=32},{S=1.20},{D3=34.4},{A=5.4},{B=3.2},{D5=2.5},{GEW=0.221},{TYP=1},{D2=33.7},{D4=20.6},{AB=13.20},{AB1=1.250},{AB2=1.250},{W=53.356},{R1=2.50},{R2=3.00},{R3=0.80},{ID=30.00},{B1=13.150},{B2=8.732},{B3=1.562},{B4=8.200},{AA=0.000},{KD=0.000},{KL=0.000},{CTN=73182100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ND
公称直径 d1 - 内径
[mm]
S
s
[mm]
D3
d3
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D5
d5
[mm]
GEW
每100件的重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61799608
61799608
不锈钢
不锈钢1.4122
8
0.80
8.7
2.4
1.1
1.0
0.010
73182100
61799610
61799610
不锈钢
不锈钢1.4122
10
1.00
10.8
3.2
1.4
1.2
0.026
73182100
61799611
61799611
不锈钢
不锈钢1.4122
11
1.00
11.8
3.3
1.5
1.2
0.031
73182100
61799612
61799612
不锈钢
不锈钢1.4122
12
1.00
13.0
3.4
1.7
1.5
0.037
73182100
61799613
61799613
不锈钢
不锈钢1.4122
13
1.00
14.1
3.6
1.8
1.5
0.042
73182100
61799614
61799614
不锈钢
不锈钢1.4122
14
1.00
15.1
3.7
1.8
1.7
0.052
73182100
61799615
61799615
不锈钢
不锈钢1.4122
15
1.00
16.2
3.7
2.0
1.7
0.056
73182100
61799616
61799616
不锈钢
不锈钢1.4122
16
1.00
17.3
3.8
2.0
1.7
0.060
73182100
61799617
61799617
不锈钢
不锈钢1.4122
17
1.00
18.3
3.9
2.1
1.7
0.065
73182100
61799618
61799618
不锈钢
不锈钢1.4122
18
1.00
19.5
4.1
2.2
2.0
0.074
73182100
61799619
61799619
不锈钢
不锈钢1.4122
19
1.00
20.5
4.1
2.2
2.0
0.073
73182100
61799620
61799620
不锈钢
不锈钢1.4122
20
1.00
21.5
4.1
2.3
2.0
0.090
73182100
61799621
61799621
不锈钢
不锈钢1.4122
21
1.00
22.5
4.2
2.4
2.0
0.100
73182100
61799622
61799622
不锈钢
不锈钢1.4122
22
1.00
23.5
4.2
2.5
2.0
0.110
73182100
61799624
61799624
不锈钢
不锈钢1.4122
24
1.20
25.9
4.3
2.6
2.0
0.142
73182100
61799625
61799625
不锈钢
不锈钢1.4122
25
1.20
26.9
4.5
2.7
2.0
0.150
73182100
61799626
61799626
不锈钢
不锈钢1.4122
26
1.20
27.9
4.7
2.8
2.0
0.160
73182100
61799628
61799628
不锈钢
不锈钢1.4122
28
1.20
30.1
4.8
2.9
2.0
0.180
73182100
61799630
61799630
不锈钢
不锈钢1.4122
30
1.20
32.1
4.8
3.0
2.0
0.206
73182100
61799632
61799632
不锈钢
不锈钢1.4122
32
1.20
34.4
5.4
3.2
2.5
0.221
73182100
61799635
61799635
不锈钢
不锈钢1.4122
35
1.50
37.8
5.4
3.4
2.5
0.354
73182100
61799637
61799637
不锈钢
不锈钢1.4122
37
1.50
39.8
5.5
3.6
2.5
0.374
73182100
61799638
61799638
不锈钢
不锈钢1.4122
38
1.50
40.8
5.5
3.7
2.5
0.390
73182100
61799640
61799640
不锈钢
不锈钢1.4122
40
1.75
43.5
5.8
3.9
2.5
0.470
73182100
61799642
61799642
不锈钢
不锈钢1.4122
42
1.75
45.5
5.9
4.1
2.5
0.540
73182100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D