Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WB-GW-3-ISO3-AL - 精密轴块GW-3,ISO系列3,材料为铝。
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
轴块ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/pr_wb_gw-3_iso3.prj},{NB=64642001},{ARTNR=64642001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Schraube: Stahl verzinkt},{AUSF=Robuste Ausführung zur Befestigung von Führungswellen, passend für Linearlagereinheiten der ISO-Reihe 3},{DA=20},{A=30},{H=30},{H1=7.5},{H2=50},{H3=22},{H4=25.0},{J=42},{L=60},{N1=9.4},{N=M10},{SW=5},{GEW=170},{NNN=10.000},{DSG=15.000},{DSK=11.000},{STK=4.700},{GK=6.000},{ASK=6.000},{DLG=6.600},{DK=13.000},{K=5.000},{GWL=20.000},{PPATH=pr-wb_gw-3_iso3_sbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
A
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
J
J ±0.12
[mm]
L
[mm]
N1
[mm]
N
N*
[mm]
SW
S - 厚弹簧垫圈
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64641201
64641201
铝合金
外壳:挤压铝,螺丝:镀锌钢
用于安装导向轴的坚固设计,适用于ISO系列3的直线...
12
20
20
6.0
35
13
16.5
30
43
5.6
M6
3
60
84879090
64641601
64641601
铝合金
外壳:挤压铝,螺丝:镀锌钢
用于安装导向轴的坚固设计,适用于ISO系列3的直线...
16
24
25
7.0
42
18
21.0
38
53
7.5
M8
4
110
84879090
64642001
64642001
铝合金
外壳:挤压铝,螺丝:镀锌钢
用于安装导向轴的坚固设计,适用于ISO系列3的直线...
20
30
30
7.5
50
22
25.0
42
60
9.4
M10
5
170
84879090
64642501
64642501
铝合金
外壳:挤压铝,螺丝:镀锌钢
用于安装导向轴的坚固设计,适用于ISO系列3的直线...
25
38
35
8.5
61
26
30.0
56
78
11.2
M12
6
340
84879090
64643001
64643001
铝合金
外壳:挤压铝,螺丝:镀锌钢
用于安装导向轴的坚固设计,适用于ISO系列3的直线...
30
40
40
9.5
70
26
34.0
64
87
11.2
M12
6
460
84879090
64644001
64644001
铝合金
外壳:挤压铝,螺丝:镀锌钢
用于安装导向轴的坚固设计,适用于ISO系列3的直线...
40
48
50
11.0
90
34
44.0
82
108
15.1
M16
8
900
84879090
64645001
64645001
铝合金
外壳:挤压铝,螺丝:镀锌钢
用于安装导向轴的坚固设计,适用于ISO系列3的直线...
50
58
60
11.0
105
43
49.0
100
132
17.5
M20
10
1450
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D