您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WB-GWFL-AL - 法兰式轴块 GWFL通用型
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
轴块ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/flanschwellenbock_gwfl.prj},{NB=64640516},{ARTNR=64640516},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Wellenbock: Stranggepresstes Aluminium, Klemmschraube: Stahl 8.8, verzinkt},{AUSF=Universal Flansch-Wellenböcke GWFL},{DA=16},{L=50},{A=16},{A1=8},{DF=28},{J=40},{L1=31},{N=5.5},{SCHR=M4},{SW=3},{GEW=27},{SCHRAUBE=4},{DH=4.5},{DK=7.0},{K=4},{SWT=1.5},{SCHRL=22},{B1=19},{B2=11.5},{S1=1.5},{R1=3},{R2=1.5},{B3=8},{BT=0.50},{FRD1=4.1},{FRD2=7.6},{FRS=0.9},{PPATH=wb_gwfl_sbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
DF
df
[mm]
J
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
SCHR
夹紧螺钉 DIN 912
[mm]
SW
S - 厚弹簧垫圈
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64640510
64640510
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWFL
10
43
10
5
20
32
24
5.5
M4
3
13
84879090
64640512
64640512
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWFL
12
47
13
7
25
36
28
5.5
M4
3
20
84879090
64640514
64640514
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWFL
14
47
13
7
25
36
28
5.5
M4
3
18
84879090
64640516
64640516
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWFL
16
50
16
8
28
40
31
5.5
M4
3
27
84879090
64640520
64640520
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWFL
20
60
20
8
34
48
37
7.0
M5
4
40
84879090
64640525
64640525
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWFL
25
70
25
10
40
56
42
7.0
M5
4
60
84879090
64640530
64640530
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWFL
30
80
30
12
46
64
50
9.0
M6
5
110
84879090
64640540
64640540
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWFL
40
105
40
16
56
80
67
12.0
M10
8
510
84879090
64640550
64640550
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用法兰盘轴支架 GWFL
50
122
50
19
70
96
83
14.0
M12
10
890
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D