您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PR-WLS-NIEDRIG - 带有轴支撑的精密轴钢,低版本
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/pr-wls_u_niedrig.prj},{NB=64744005},{ARTNR=64744005},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Unterstützung: Stranggepresstes Aluminium, Welle: Stahl 1.1213 (CF53), gehärtet und geschliffen},{LL=600},{D=40},{A=30},{A1=15.0},{H=39.0},{H1=4},{J=100},{M=M12},{N=13.5},{L=38.0},{W=15.0},{GEW=6.44},{MM=12},{H2=1.0},{GRAD=25},{CTN=84831095}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
LL
长度
[mm]
D
d
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
H
H ±0.15
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64741205
64741205
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
12
11
5.5
14.5
3
75
M4
4.5
15.5
5.4
0.66
84831095
64741605
64741605
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
16
14
7.0
18.0
3
75
M5
5.5
16.0
7.0
1.20
84831095
64742005
64742005
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
20
17
8.5
22.0
3
75
M6
6.6
20.0
8.1
1.79
84831095
64742505
64742505
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
25
21
10.5
26.0
3
75
M8
9.0
25.0
10.3
2.67
84831095
64743005
64743005
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
30
23
11.5
30.0
3
100
M10
11.0
30.0
11.0
3.76
84831095
64744005
64744005
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
40
30
15.0
39.0
4
100
M12
13.5
38.0
15.0
6.44
84831095
64741206
64741206
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
12
11
5.5
14.5
3
75
M4
4.5
15.5
5.4
1.32
84831095
64741606
64741606
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
16
14
7.0
18.0
3
75
M5
5.5
16.0
7.0
2.40
84831095
64742006
64742006
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
20
17
8.5
22.0
3
75
M6
6.6
20.0
8.1
3.58
84831095
64742506
64742506
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
25
21
10.5
26.0
3
75
M8
9.0
25.0
10.3
5.34
84831095
64743006
64743006
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
30
23
11.5
30.0
3
100
M10
11.0
30.0
11.0
7.52
84831095
64744006
64744006
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
40
30
15.0
39.0
4
100
M12
13.5
38.0
15.0
12.88
84831095
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D