Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KGQ-3/KGQ-3-O - Quadro直线球轴承和轴承座单元KGQ-3 / KGQ-3-O,ISO系列3,带有四个封闭式或开放式高级直线球轴承
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kgq-3_u_3-0.prj},{NB=64695000},{ARTNR=64695000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=50},{C=100},{DA=75},{H=48},{H1=96},{H2=80.0},{H3=34},{J=250},{L=280},{L1=152},{N=13.5},{NI=M16},{E=-},{WINKEL=-},{TZD=30000},{TZS=28000},{GEW=14990},{WINKELAA=0},{EE=0.0},{H6=47.5},{N2=20},{NNI=16},{WINKELA=-},{L2=4.7},{D1=8},{GE=5},{GE2=8},{CTN=84832000},{TYP=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
C
[mm]
DA
ダウンロード
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
轴承之间的距离
[mm]
N
[mm]
NI
Nl* - 当从下面紧固时,必须使用下一个较小的螺丝尺寸。
[mm]
E
[mm]
WINKEL
α
[Grad]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64691200
64691200
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
12
32
22
16
32
25.0
13
73
85
42
5.3
M6
-
-
2850
3250
492
84832000
64691600
64691600
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
16
36
26
18
36
29.0
13
88
100
54
5.3
M6
-
-
3450
3450
744
84832000
64692000
64692000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
20
45
32
23
46
37.5
18
115
130
72
6.6
M8
-
-
5200
5500
1680
84832000
64692500
64692500
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
25
58
40
28
56
45.0
22
140
160
88
8.4
M10
-
-
7650
8150
3022
84832000
64693000
64693000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
30
68
47
32
64
50.5
26
158
180
96
10.5
M12
-
-
12200
12900
4270
84832000
64694000
64694000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
40
80
62
40
80
64.0
34
202
230
122
13.5
M16
-
-
20800
20800
8380
84832000
64695000
64695000
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
优质的ISO系列3,封闭式,具有自动错位补偿和双唇...
50
100
75
48
96
80.0
34
250
280
152
13.5
M16
-
-
30000
28000
14990
84832000
64691201
64691201
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
12
32
22
18
30
23.4
13
73
85
42
5.3
M6
7.6
78
2850
3250
426
84832000
64691601
64691601
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
16
36
26
22
35
28.4
13
88
100
54
5.3
M6
10.4
78
3450
3450
698
84832000
64692001
64692001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
20
45
32
25
42
33.5
18
115
130
72
6.6
M8
10.8
60
5200
5500
1420
84832000
64692501
64692501
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
25
58
40
30
51
40.0
22
140
160
88
8.4
M10
13.2
60
7650
8150
2572
84832000
64693001
64693001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
30
68
47
35
60
46.5
26
158
180
96
10.5
M12
14.2
50
12200
12900
3790
84832000
64694001
64694001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
40
80
62
45
77
61.0
34
202
230
122
13.5
M16
18.7
50
20800
20800
7800
84832000
64695001
64695001
铝合金
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制...
ISO系列3的优质产品,开放式,具有自动错位补偿和...
50
100
75
55
93
77.0
34
250
280
152
13.5
M16
23.6
50
30000
28000
13960
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D