Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PR-WLS-STANDARD - 带有轴支撑的精密轴钢
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/pr-wls_m-unterstuetzung.prj},{NB=64745003},{ARTNR=64745003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Unterstützung: Stranggepresstes Aluminium, Welle: Stahl 1.1213 (CF53), gehärtet und geschliffen},{L=600},{D=50},{A=84},{H=60},{H1=9},{J=200},{J1=63},{M=19.0},{N=11.0},{NI=13.5},{GRAD=46},{SCHRAUBEN=M12x40},{GEW=11.78},{CTN=84831095},{AUSWAHL1=600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
D
d
[mm]
A
[mm]
H
H ±0.15
[mm]
H1
[mm]
J
[mm]
J1
J2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
NI
[mm]
GRAD
α
[°]
SCHRAUBEN
安装螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
AUSWAHL1
长度选择
[mm]
64741203
64741203
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
12
40
22
5
75
29
5.8
4.5
4.5
50
M4x16
1.08
84831095
600
64741603
64741603
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
16
45
26
5
100
33
7.0
5.5
5.5
50
M5x20
1.61
84831095
600
64742003
64742003
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
20
52
32
6
100
37
8.3
6.6
6.6
50
M6x25
2.44
84831095
600
64742503
64742503
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
25
57
36
6
120
42
10.8
6.6
9.0
50
M8x25
3.46
84831095
600
64743003
64743003
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
30
69
42
7
150
51
13.0
9.0
11.0
50
M10x30
4.84
84831095
600
64744003
64744003
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
40
73
50
8
200
55
15.0
9.0
11.0
50
M10x35
7.82
84831095
600
64745003
64745003
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
600
50
84
60
9
200
63
19.0
11.0
13.5
46
M12x40
11.78
84831095
600
64741204
64741204
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
12
40
22
5
75
29
5.8
4.5
4.5
50
M4x16
2.16
84831095
1200
64741604
64741604
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
16
45
26
5
100
33
7.0
5.5
5.5
50
M5x20
3.22
84831095
1200
64742004
64742004
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
20
52
32
6
100
37
8.3
6.6
6.6
50
M6x25
4.89
84831095
1200
64742504
64742504
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
25
57
36
6
120
42
10.8
6.6
9.0
50
M8x25
6.92
84831095
1200
64743004
64743004
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
30
69
42
7
150
51
13.0
9.0
11.0
50
M10x30
9.68
84831095
1200
64744004
64744004
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
40
73
50
8
200
55
15.0
9.0
11.0
50
M10x35
15.64
84831095
1200
64745004
64745004
铝合金
支架:挤压铝,轴:1.1213(CF53)钢,经硬...
1200
50
84
60
9
200
63
19.0
11.0
13.5
46
M12x40
23.56
84831095
1200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D