Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WS-CF53 - 精密轴钢,经硬化和研磨,材料钢CF53(1.1213)。
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/pr-wellenstahl.prj},{NB=64743000},{ARTNR=64743000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl CF 53 (1.1213), gehärtet und geschliffen},{D=30 h6},{L=1000},{HT=0.9},{GEW=5.549},{DD=30},{CTN=84831095}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
轴的直径d
[mm]
L
长度L
[mm]
HT
min. 硬度深度 DIN 13012
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64740301
64740301
钢制
钢100Cr6,经硬化和研磨
3 h6
1000
0.4
0.059
84831095
64740401
64740401
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
4 h6
1000
0.4
0.098
84831095
64740500
64740500
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
5 h6
1000
0.4
0.154
84831095
64740600
64740600
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
6 h6
1000
0.4
0.222
84831095
64740800
64740800
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
8 h6
1000
0.4
0.394
84831095
64741000
64741000
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
10 h6
1000
0.4
0.616
84831095
64741200
64741200
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
12 h6
1000
0.6
0.888
84831095
64741400
64741400
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
14 h6
1000
0.6
1.208
84831095
64741600
64741600
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
16 h6
1000
0.6
1.578
84831095
64742000
64742000
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
20 h6
1000
0.9
2.466
84831095
64742500
64742500
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
25 h6
1000
0.9
3.853
84831095
64743000
64743000
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
30 h6
1000
0.9
5.549
84831095
64744000
64744000
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
40 h6
1000
1.5
9.864
84831095
64745000
64745000
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
50 h6
1000
1.5
15.413
84831095
64750800
64750800
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
8 h6
2000
0.4
0.788
84831095
64751000
64751000
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
10 h6
2000
0.4
1.232
84831095
64751200
64751200
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
12 h6
2000
0.6
1.776
84831095
64751400
64751400
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
14 h6
2000
0.6
2.416
84831095
64751600
64751600
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
16 h6
2000
0.6
3.156
84831095
64752000
64752000
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
20 h6
2000
0.9
4.932
84831095
64752500
64752500
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
25 h6
2000
0.9
7.706
84831095
64753000
64753000
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
30 h6
2000
0.9
11.098
84831095
64754000
64754000
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
40 h6
2000
1.5
19.728
84831095
64755000
64755000
钢制
CF53(1.1213)钢,经硬化和研磨
50 h6
2000
1.5
30.826
84831095
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D