Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
KBT-ST - 串联直线球轴承 KBT-ST,封闭式,长形设计
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kbt-st.prj},{NB=64602006T},{ARTNR=64602006T},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff},{AUSF=Tandem-Linearkugellager KBT-ST, geschlossen, beidseitig abgedichtet},{FW=20},{D=32},{C=80},{C3=57.8},{TZD=1370},{TZS=2740},{GEW=180},{ARTNR1=61743200},{GEW1=3.5},{L2=1.60},{D1=30.3},{CTN=84829900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
产品编号 卡圈 DIN 471
ⁿ/ₐ
GEW1
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64600806T
64600806T
钢制
钢壳,塑料球笼
串联直线轴承 KBT-ST,紧密设计,两侧密封
8
16
46
30.8
421
804
40
61741600
0.7
84829900
64601206T
64601206T
钢制
钢壳,塑料球笼
串联直线轴承 KBT-ST,紧密设计,两侧密封
12
22
61
43.2
813
1570
80
61742200
1.5
84829900
64601606T
64601606T
钢制
钢壳,塑料球笼
串联直线轴承 KBT-ST,紧密设计,两侧密封
16
26
68
47.2
921
1780
115
61742600
2.0
84829900
64602006T
64602006T
钢制
钢壳,塑料球笼
串联直线轴承 KBT-ST,紧密设计,两侧密封
20
32
80
57.8
1370
2740
180
61743200
3.5
84829900
64602506T
64602506T
钢制
钢壳,塑料球笼
串联直线轴承 KBT-ST,紧密设计,两侧密封
25
40
112
78.3
1570
3140
430
61744000
6.0
84829900
64603006T
64603006T
钢制
钢壳,塑料球笼
串联直线轴承 KBT-ST,紧密设计,两侧密封
30
47
123
100.5
2500
5490
615
61744700
7.5
84829900
64604006T
64604006T
钢制
钢壳,塑料球笼
串联直线轴承 KBT-ST,紧密设计,两侧密封
40
62
151
116.9
3420
8040
1400
61746200
14.3
84829900
64605006T
64605006T
钢制
钢壳,塑料球笼
串联直线轴承 KBT-ST,紧密设计,两侧密封
50
75
192
149.9
6080
15900
2320
61747500
24.6
84829900
64606006T
64606006T
钢制
钢壳,塑料球笼
串联直线轴承 KBT-ST,紧密设计,两侧密封
60
90
209
163.7
7550
20000
3920
-
0.0
84829900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D