Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KB-ST-F - 直线球轴承KB-ST-F,圆法兰,短设计
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-st-f.prj},{NB=64602006F},{ARTNR=64602006F},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff},{AUSF=mit rundem Flansch, kurze Ausführung, geschlossen und beidseitig abgedichtet},{FW=20},{D=32},{D1=54},{D3=43},{C=45},{H=8},{BEFD=5,5 x 9 x 5,1},{TZD=862},{TZS=1370},{GEW=190},{BEFD1=5.5},{BEFD2=9.0},{BEFH=5.1},{CTN=84829900},{DD1=30.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
C
C ±0.3
[mm]
H
[mm]
BEFD
d1xd2xh
[mm]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64600606F
64600606F
钢制
钢壳,塑料球笼
带圆形法兰,短版,两侧封闭和密封
6
12
28
20
19
5
3,5 x 6 x 3,1
206
265
25
84829900
64600806F
64600806F
钢制
钢壳,塑料球笼
带圆形法兰,短版,两侧封闭和密封
8
16
32
24
25
5
3,5 x 6 x 3,1
265
402
50
84829900
64601206F
64601206F
钢制
钢壳,塑料球笼
带圆形法兰,短版,两侧封闭和密封
12
22
42
32
32
6
4,5 x 7,5 x 4,1
510
784
80
84829900
64601606F
64601606F
钢制
钢壳,塑料球笼
带圆形法兰,短版,两侧封闭和密封
16
26
46
36
36
6
4,5 x 7,5 x 4,1
578
892
110
84829900
64602006F
64602006F
钢制
钢壳,塑料球笼
带圆形法兰,短版,两侧封闭和密封
20
32
54
43
45
8
5,5 x 9 x 5,1
862
1370
190
84829900
64602506F
64602506F
钢制
钢壳,塑料球笼
带圆形法兰,短版,两侧封闭和密封
25
40
62
51
58
8
5,5 x 9 x 5,1
980
1570
340
84829900
64603006F
64603006F
钢制
钢壳,塑料球笼
带圆形法兰,短版,两侧封闭和密封
30
47
76
62
68
10
6,6 x 11 x 6,1
1570
2740
560
84829900
64604006F
64604006F
钢制
钢壳,塑料球笼
带圆形法兰,短版,两侧封闭和密封
40
62
98
80
80
13
9 x 14 x 8,1
2160
4020
1180
84829900
64605006F
64605006F
钢制
钢壳,塑料球笼
带圆形法兰,短版,两侧封闭和密封
50
75
112
94
100
13
9 x 14 x 8,1
3820
7940
1750
84829900
64606006F
64606006F
钢制
钢壳,塑料球笼
带圆形法兰,短版,两侧封闭和密封
60
90
134
112
125
18
11 x 17 x 11,1
4700
9800
3220
84829900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D