Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-LKL-KB-3-EASY - 直线球轴承KB-3 ISO系列3,Easy-Line,带不对中补偿,封闭设计
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线球轴承ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lkl_kb-3_eco_dld_geschl.prj},{NB=64612002},{ARTNR=64612002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff grün},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{HW=Das Lager ist vor dem Einbau zu befetten.},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit Fluchtungsfehlerausgleich ±0.5°, mit berührenden Dichtungen},{FW=20},{D=32},{C=45},{C3=28},{E=0.0},{WINKELA=0},{TZD=2000},{TZS=1370},{GEW=43},{ARTNR1=61743200},{GEW1=3.6},{D2=30.3},{M=1.60},{TYP=0},{CTN=84833032}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
FW
Fw
[mm]
D
[mm]
C
C -0.02
[mm]
C3
C3 -0.02
[mm]
E
[mm]
WINKELA
α
[grad]
TZD
基本额定载荷 dyn. C
[N]
TZS
基本额定载荷统计。C0
[N]
GEW
重量
[g]
ARTNR1
产品编号 卡圈 DIN 471
ⁿ/ₐ
GEW1
锁紧环的重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64611202
64611202
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
高质量的ISO3系列,封闭式,带偏差补偿±0.5°...
12
22
32
20
0.0
0
1080
815
16
61742200
1.7
84833032
64611602
64611602
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
高质量的ISO3系列,封闭式,带偏差补偿±0.5°...
16
26
36
22
0.0
0
1320
865
21
61742600
2.1
84833032
64612002
64612002
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
高质量的ISO3系列,封闭式,带偏差补偿±0.5°...
20
32
45
28
0.0
0
2000
1370
43
61743200
3.6
84833032
64612502
64612502
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
高质量的ISO3系列,封闭式,带偏差补偿±0.5°...
25
40
58
40
0.0
0
2900
2040
85
61744000
6.3
84833032
64613002
64613002
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
高质量的ISO3系列,封闭式,带偏差补偿±0.5°...
30
47
68
48
0.0
0
4650
3250
130
61744700
7.8
84833032
64614002
64614002
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
高质量的ISO3系列,封闭式,带偏差补偿±0.5°...
40
62
80
56
0.0
0
7800
5200
260
61746200
14.4
84833032
64615002
64615002
绿色塑料
塑料,带球和硬化钢的滚道段
轴承在安装前必须涂上油脂。
高质量的ISO3系列,封闭式,带偏差补偿±0.5°...
50
75
100
72
0.0
0
11200
6950
460
61747500
21.0
84833032
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D