lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-WB-GWLE-AL - 轴支架 GWLE 通用,欧洲尺寸系列
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列1
轴块ISO系列1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/wellenboecke_iso_1/wellenbock_gwle.prj},{NB=64640720},{ARTNR=64640720},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Wellenbock: Stranggepresstes Aluminium, Klemmschraube: Stahl 8.8, verzinkt},{AUSF=Universal Wellenbock GWLE, europäische Maßreihe},{DA=20},{A=20},{H=30},{H2=50},{H4=8.0},{J=45},{L=60},{L1=30},{L2=32},{N1=5.5},{SCHR=M4x16},{SW=3.0},{GEW=70},{XB1=1.0},{XSL=16},{XSK=6.5},{XSKL=4},{XSD=4},{PPATH=gwle_sbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
A
[mm]
H
H ±0.02
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
L1
L1 ±0.05
[mm]
L2
[mm]
N1
[mm]
SCHR
夹紧螺钉 DIN 912
ⁿ/ₐ
SW
S - 厚弹簧垫圈
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64640708
64640708
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用轴支架GWLE,欧洲尺寸系列
8
10
15
27
5.0
25
32
16
16
4.5
M3x12
2.5
24
84879090
64640712
64640712
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用轴支架GWLE,欧洲尺寸系列
12
12
20
35
5.5
32
42
21
20
5.5
M4x12
3.0
30
84879090
64640716
64640716
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用轴支架GWLE,欧洲尺寸系列
16
16
25
42
6.5
40
50
25
26
5.5
M4x12
3.0
40
84879090
64640720
64640720
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用轴支架GWLE,欧洲尺寸系列
20
20
30
50
8.0
45
60
30
32
5.5
M4x16
3.0
70
84879090
64640725
64640725
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用轴支架GWLE,欧洲尺寸系列
25
25
35
58
9.0
60
74
37
38
6.6
M5x20
4.0
130
84879090
64640730
64640730
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用轴支架GWLE,欧洲尺寸系列
30
28
40
68
10.0
68
84
42
45
9.0
M6x30
5.0
180
84879090
64640740
64640740
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用轴支架GWLE,欧洲尺寸系列
40
32
50
86
12.0
86
108
54
56
11.0
M8x45
6.0
420
84879090
64640750
64640750
铝合金
轴支架:挤压铝,夹紧螺丝:8.8号钢,镀锌
通用轴支架GWLE,欧洲尺寸系列
50
40
60
100
14.0
108
130
65
80
11.0
M8x50
6.0
750
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D