Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KP-LR-FST-RL - 带后背孔的紧凑型脚轮,带制动器的旋转脚轮,TPU 轮
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
紧凑型脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/kompaktrollen/kompakt_lr_rl_fst.prj},{NB=77775035},{ARTNR=77775035},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahlblech, verzinkt, Lauffläche: TPU, Thermoplastisches Polyurethan, Radkörper: Stahl, verschraubt, Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Lenkrolle mit Feststeller und Rückenloch, Rad aus Thermoplast TPU, orange},{D=35},{B=25},{H=58},{A=20},{R=37.5},{DD=11.0},{D1=44.7},{TK=100},{GEW=0.22},{CTN=87169090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
DD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77775035
77775035
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,胎面:TPU,热塑性聚氨酯,轮心...
带制动器和后孔的旋转脚轮,TPU 热塑轮,橙色
35
25
58
20
37.5
11.0
44.7
100
0.22
87169090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D