lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RKULG-3-15-CN-SS - 不锈钢深沟球轴承
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/waelzlager/rillenkulg_mae_ss_3-15.prj},{NB=SS-698-ZZ-MAE},{ARTNR=SS-698-ZZ-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4034 (X46Cr13)},{D1=8},{D2=19},{B=6},{AUSF=mit beidseitigen Deckscheiben aus Metall},{SM=SRL},{DYN=1.7},{STAT=0.6},{GRENZD=34000},{GEW=8.3},{CTN=84821010},{ASF=1},{D3=9.8},{D4=16.7},{RS=0.30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
D
[mm]
B
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
SM
润滑剂
ⁿ/ₐ
DYN
负载额定值 径向朝向 C
[mm]
STAT
基本额定载荷 径向状态。C0
[mm]
GRENZD
限制速度
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
D3
内圈外径
[mm]
D4
外环 内环-Ø
[mm]
RS
弧度
[mm]
SS-623-ZZ-MAE
SS-623-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
3
10
4
两侧有金属盖盘
SRL
0.4
0.1
47000
1.7
84821010
4.1
8.5
0.15
SS-623-2RS-MAE
SS-623-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
3
10
4
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
SRL
0.4
0.1
23000
1.7
84821010
4.8
8.2
0.15
SS-604-ZZ-MAE
SS-604-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
4
12
4
两侧有金属盖盘
SRL
0.6
0.1
45000
2.3
84821010
5.6
9.9
0.20
SS-604-2RS-MAE
SS-604-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
4
12
4
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
SRL
0.6
0.1
22000
2.3
84821010
5.6
9.9
0.20
SS-624-ZZ-MAE
SS-624-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
4
13
5
两侧有金属盖盘
SRL
1.0
0.2
38000
3.0
84821010
7.0
11.2
0.20
SS-624-2RS-MAE
SS-624-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
4
13
5
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
SRL
1.0
0.2
19000
3.0
84821010
6.0
11.3
0.20
SS-685-ZZ-MAE
SS-685-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
5
11
5
两侧有金属盖盘
SRL
0.4
0.1
42000
2.0
84821010
6.2
9.9
0.20
SS-685-2RS-MAE
SS-685-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
5
11
5
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
SRL
0.4
0.1
21000
2.0
84821010
6.2
9.9
0.20
SS-605-ZZ-MAE
SS-605-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
5
14
5
两侧有金属盖盘
SRL
1.0
0.3
38000
3.5
84821010
6.9
12.2
0.20
SS-605-2RS-MAE
SS-605-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
5
14
5
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
SRL
1.0
0.3
19000
3.5
84821010
6.9
12.2
0.20
SS-625-ZZ-MAE
SS-625-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
5
16
5
两侧有金属盖盘
SRL
1.3
0.3
34000
4.9
84821010
6.8
14.5
0.30
SS-625-2RS-MAE
SS-625-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
5
16
5
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
SRL
1.3
0.3
17000
4.9
84821010
6.8
14.5
0.30
SS-686-ZZ-MAE
SS-686-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
6
13
5
两侧有金属盖盘
SRL
0.7
0.2
38000
3.0
84821010
7.4
11.7
0.15
SS-686-2RS-MAE
SS-686-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
6
13
5
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
SRL
0.7
0.2
19000
3.0
84821010
7.4
11.7
0.15
SS-696-ZZ-MAE
SS-696-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
6
15
5
两侧有金属盖盘
SRL
1.0
0.3
38000
4.3
84821010
7.5
13.0
0.20
SS-696-2RS-MAE
SS-696-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
6
15
5
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
SRL
1.0
0.3
19000
4.3
84821010
7.5
13.0
0.20
SS-606-ZZ-MAE
SS-606-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
6
17
6
两侧有金属盖盘
SRL
1.7
0.5
36000
6.6
84821010
8.2
14.8
0.30
SS-606-2RS-MAE
SS-606-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
6
17
6
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
SRL
1.7
0.5
18000
6.6
84821010
8.2
14.8
0.30
SS-626-ZZ-MAE
SS-626-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
6
19
6
两侧有金属盖盘
SRL
1.8
0.5
30000
7.9
84821010
11.1
16.5
0.30
SS-626-2RS-MAE
SS-626-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
6
19
6
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
SRL
1.8
0.5
15000
7.9
84821010
9.5
16.5
0.30
SS-687-ZZ-MAE
SS-687-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
7
14
5
两侧有金属盖盘
SRL
0.8
0.3
38000
3.4
84821010
9.0
12.0
0.15
SS-687-2RS-MAE
SS-687-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
7
14
5
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
SRL
0.8
0.3
19000
3.4
84821010
9.0
12.0
0.15
SS-607-ZZ-MAE
SS-607-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
7
19
6
两侧有金属盖盘
SRL
1.8
0.5
34000
7.5
84821010
8.8
17.3
0.30
SS-607-2RS-MAE
SS-607-2RS-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
7
19
6
两侧用蓝色的NBR橡胶密封垫圈进行密封
SRL
1.8
0.5
17000
7.5
84821010
8.8
17.3
0.30
SS-627-ZZ-MAE
SS-627-ZZ-MAE
不锈钢
不锈钢1.4034 (X46Cr13)
7
22
7
两侧有金属盖盘
SRL
2.5
0.1
28000
12.9
84821010
12.1
19.2
0.30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D