Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DIN 504-B-GG - DIN504重载轴承座,B型,不带衬套
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
犁头块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/stehlager/schw_stl_din504_ausf_b.prj},{NB=62024000},{ARTNR=62024000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25 (GJL-250)},{AUSF=DIN 504 Ausführung B / ohne Buchse},{D1=40},{A=160},{B1=60},{B2=45},{C=25},{D3=80},{D6=15},{D7=M12},{H1=50},{H2=95},{M=120},{GEW=3.0},{C1=12.5},{D4=11.445},{D5=5.00},{DD7=12},{D8=33},{R=40},{CTN=84833080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - D7
[mm]
A
a
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
C
c
[mm]
D3
d3
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
M
m
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62022000
62022000
铸铁
灰铸铁GG25 (GJL-250)
DIN 504 B型/无衬套
20
110
50
35
18
45
12
M10
30
56
75
1.3
84833080
62022500
62022500
铸铁
灰铸铁GG25 (GJL-250)
DIN 504 B型/无衬套
25
140
60
40
25
60
15
M12
40
75
100
2.0
84833080
62023000
62023000
铸铁
灰铸铁GG25 (GJL-250)
DIN 504 B型/无衬套
30
140
60
40
25
60
15
M12
40
75
100
2.0
84833080
62023500
62023500
铸铁
灰铸铁GG25 (GJL-250)
DIN 504 B型/无衬套
35
160
60
45
25
80
15
M12
50
95
120
3.0
84833080
62024000
62024000
铸铁
灰铸铁GG25 (GJL-250)
DIN 504 B型/无衬套
40
160
60
45
25
80
15
M12
50
95
120
3.0
84833080
62024500
62024500
铸铁
灰铸铁GG25 (GJL-250)
DIN 504 B型/无衬套
45
190
70
50
30
90
19
M16
60
110
140
4.2
84833080
62025000
62025000
铸铁
灰铸铁GG25 (GJL-250)
DIN 504 B型/无衬套
50
190
70
50
30
90
19
M16
60
110
140
4.2
84833080
62026000
62026000
铸铁
灰铸铁GG25 (GJL-250)
DIN 504 B型/无衬套
60
220
80
55
35
100
24
M20
70
125
160
5.3
84833080
62027000
62027000
铸铁
灰铸铁GG25 (GJL-250)
DIN 504 B型/无衬套
70
240
90
60
35
120
24
M20
80
145
180
6.3
84833080
62028000
62028000
铸铁
灰铸铁GG25 (GJL-250)
DIN 504 B型/无衬套
80
270
100
70
45
140
28
M24
90
165
210
11.6
84833080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D